Retrouvez les réponses à vos questions ci-dessous. Si vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchiez, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Comment puis-je obtenir plus d’informations sur le partenariat avec Danfoss dans les centres de développement d’applications?
S’il vous plaît contacter votre représentant commercial local pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons nous préparer pour l’avenir ensemble. Si vous êtes déjà en contact avec un de nos ingénieurs, n’hésitez pas à les contacter directement.
Quels types de réfrigérants peuvent être testés?
Tous les centres de développement d’applications sont équipés d’installations qui permettent les essais d’unités chargées d’un réfrigérant non inflammable, légèrement inflammable et inflammable. Ceux-ci comprennent, mais ne sont pas limités à:
- R134A et ses substituts: R1234YF, R1234ZE et R513A
- La série R407 et leurs substituts: R448A, R449A, R444B et R455A
- R410A et ses substituts : R32, R454B, and R452B
- Réfrigérants pour les unités de réfrigération commerciales, y compris R290, R744, et R600A
Quelles applications peuvent être testées?
Dans nos centres de développement d’applications, vous pouvez accéder à un support expert et à des installations de pointe pour tester les systèmes de réfrigération et de climatisation, y compris les unités de test avec des réfrigérants inflammables. Nous pouvons tester des applications telles que les vitrines, les congélateurs, les refroidisseurs, les unités de toit, les systèmes divisés, les systèmes multisplit, les pompes à chaleur, les systèmes de transport réfrigéré et divers systèmes de réfrigération commerciale. Si vous ne voyez pas votre application spécifique incluse dans cette liste, contactez-nous directement. Nos installations peuvent accueillir une grande variété d’applications, donc nous pourrons sans doute travailler avec vous.
Les tests seront-ils facturés?
En général, le test est basé sur une analyse de rentabilisation et ne sera pas facturé.
Les laboratoires sont-ils certifiés?
Chaque centre de développement d’applications est équipé d’installations d’essais de pointe qui satisfont à toutes les normes d’essai générales. Il s’agit notamment de normes d’essai telles que:
- Normes américaines: AHRI 210/240, AHRI1230, EN13215, AHRI 340/360, AHRI 550/590, et AHRI 810
- Normes Européennes EN14511, EN14825, EN16147, EN13771, EN23953, et EN16825
- Sur demande, nous pouvons effectuer des tests selon les normes ISO et régionales
Notre centres de développement d’applications basé à Oragadam, en Inde est un laboratoire satellite Intertek reconnu et est donc un laboratoire accrédité ISO17025.
Nous faisons également de notre mieux pour répondre à toutes les exigences de tests spéciaux que vous pourriez avoir. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour discuter des conditions particulières.
Puis-je participer à des tests?
Avec un accord signé en place, tout client est bienvenu pour participer à l’essai de leurs propres unités. Nous organiserons votre visite pour assurer la confidentialité de vos tests.
Les tests peuvent-ils être surveillés en temps réel?
Afin d’assurer le plus haut niveau de sécurité des données, les observations en ligne en temps réel ne sont pas possibles. Au lieu de cela, nous compilons et fournissons l'enseble des données sur une base continue pour votre examen. Vous pouvez ensuite discuter des résultats avec un représentant Danfoss.