Centre de développement d'applications à Tallahassee, en Floride
L'objectif principal du centre de développement d'applications de Tallahassee est de vous aider à tester de nouvelles solutions de climatisation et à améliorer les performances de vos applications dans un environnement réel. Cette installation a été spécialement conçue pour prendre en charge les tests de climatisation pour nos clients et partenaires en Amérique du Nord et du Sud, mais peut également vous offrir une assistance mondiale. L'ADC est situé à côté de notre installation Danfoss Turbocor®, ce qui permet un haut degré de coopération sur des solutions sans huile.
Le bâtiment de l'ADC mesure 2 200 m2 (ou ~23 700 pieds2) et comprend trois ensembles entièrement automatiques d'installations de tests psychrométriques. Ceux-ci vont de 1,2 TR (4,2 KW) à 12TR (42KW) pour une configuration côte à côte, de 5 TR (17,5KW) à 50TR (175KW) pour une configuration superposée, et jusqu'à 150TR (525KW) pour un test de refroidisseur refroidi par air.
Nos installations de test répondent à toutes les normes de test généralement connues et acceptées. Nous sommes également ouverts à répondre aux demandes de tests spéciaux. Par exemple, notre gamme de tests de température a déjà été étendue au-delà des exigences des normes les plus élevées et les plus basses. De plus, nous avons la possibilité de tester des applications chargées de réfrigérants légèrement inflammables. Pour une liste des réfrigérants et des normes de test, veuillez consulter notre FAQ ADC.
Lors de cet ADC, nous pouvons tester les applications suivantes :
- Différents types de climatiseurs résidentiels, y compris les systèmes split, les systèmes split canalisés, les systèmes monoblocs et les pompes à chaleur
- Climatiseurs de précision pour le refroidissement des centres de données
- Toit commercial léger
- Toit commercial
- Refroidisseurs à air
Are you ready to learn more about our ADC in Tallahassee? Please get in touch with your local sales representative and let's engineer tomorrow. Together. Today.