![Danfoss application development center (ADC) in Oragadam, India](/media/4285/application-development-center-in-oragadam-india-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Centre de développement d’applications à Oragadam, Inde
L'objectif principal du centre de développement d'applications Oragadam est de vous aider à tester de nouvelles solutions et à améliorer les performances de vos applications dans un environnement réel. L'ADC est situé à proximité de nos installations basées à Oragadam, en Inde. Ces installations abritent diverses équipes de développement de produits, permettant un degré élevé de coopération sur les solutions clients.
Le bâtiment ADC de 2 000 m2 comprend deux installations d’essais psychrométriques côte à côte, un laboratoire d’essais d’unités de condensation et une unité de formation à l’ammoniac en réfrigération industrielle. Ces installations de test prennent en charge les tests de climatiseurs jusqu'à 90 KW (25,7TR), de refroidisseurs jusqu'à 200 KW (57TR), de ventilo-convecteurs jusqu'à 70 KW (20TR) et d'unités de condensation jusqu'à 80 KW (22TR).
De plus, nous pouvons répondre aux demandes de tests d’applications chargées de réfrigérants inflammables dans toutes les installations de test. Pour une liste des réfrigérants et des normes de test, veuillez consulter notre FAQ ADC.
L'ADC permet à nos clients d'Inde, du Moyen-Orient et de la région Asie-Pacifique de tester leurs applications avec une large gamme de produits et sous-ensembles Danfoss. Sur demande, nous pouvons effectuer des tests selon les normes internationales et régionales et toute autre exigence particulière que vous pourriez avoir.
L'ADC est un laboratoire satellite Intertek reconnu et détient une accréditation ISO17025, accréditée par le NABL.
Lors de cet ADC, nous pouvons tester les applications suivantes :
- Différents types de climatiseurs résidentiels, y compris les systèmes split, les systèmes split canalisés, les systèmes monoblocs et les pompes à chaleur
- Systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF)
- Climatiseurs de précision pour le refroidissement des centres de données
- Groupes frigorifiques de transport
- Toit commercial léger
- Refroidisseurs refroidis par air et refroidisseurs refroidis par eau
- Ventilo-convecteurs et centrales de traitement d'air
- Unités de condensation
- Équipements de réfrigération commerciale, tels que refroidisseurs de liquide, refroidisseurs de bouteilles, machines automatiques à glaçons/glace en écailles, vitrines, congélateurs professionnels et réfrigérateurs
Êtes-vous prêt à en savoir plus sur notre ADC à Oragadam ? Veuillez contacter votre représentant commercial local et concevons demain. Ensemble. Aujourd'hui.