• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Le dernier arrivé dans la famille Danfoss Ally™

lundi 31 janvier 2022

Danfoss Ally™ Room Sensor – votre nouvel allié pour voir votre confort augmenté

Le nouveau Danfoss Ally™ Room Sensor contrôle la chaleur de la pièce dans laquelle il est installé. Si votre radiateur est caché derrière un tapis, un meuble ou placé derrière un cache-radiateur, le Danfoss Ally™ Room Sensor est la solution idéale pour vous. Il mesure la température et l'humidité d'une pièce, permettant au thermostat de radiateur Danfoss Ally™ de sécuriser la température de la pièce pour une parfaite température ambiante.

Le capteur de température Danfoss Ally™ a reçu la certification Zigbee et est contrôlé depuis l'application bien connue Ally™. Le capteur de pièce Danfoss Ally™ peut également être utilisé avec d'autres systèmes tiers utilisant la norme Zigbee 3.0.

Avec sa petite taille (45*18 mm), son design neutre et fin, et sa fonction sans affichage, le dispositif s'intègre parfaitement dans tous les types d'intérieurs. Il est facile à installer et se fixe au mur avec un ruban adhésif fourni avec le produit.

Tout comme nos thermostats électroniques Danfoss Ally™, le capteur de pièce Danfoss Ally™ fonctionne sur batterie. Avec une durée de vie de la batterie pouvant atteindre 5 ans, vous pouvez être assuré que Danfoss Ally™ rendra votre maison chaude et confortable pour de nombreux hivers.

Le capteur de pièce Danfoss Ally™ était le dernier appareil attendu dans notre gamme Danfoss Ally et maintenant, il est disponible.

Caractéristiques du capteur de pièce Danfoss Ally™ :

  • Mesure de la température et de l'humidité
  • Amélioration du confort intérieur
  • Design neutre et compact qui s'adapte à la plupart des intérieurs
  • Installation facile sans outils nécessaires
  • Contrôlé depuis l'application Danfoss Ally™
  • Alimenté par batterie avec une durée de vie de la batterie pouvant atteindre 5 ans
  • Certifié Zigbee 3.0