Les systèmes CVC 4.0 réinventés avec la vanne de régulation indépendante de la pression AB-QM 4.0
Un confort amélioré et des économies supplémentaires ? C'est ce que permet la nouvelle vanne AB-QM 4.0. Les équipements CVC intelligents s'intégrant aux immeubles intelligents vont devenir la norme. La vanne de régulation indépendante de la pression AB-QM 4.0 va aussi permettre un retour sur investissement (ROI) plus rapide du projet de construction ou de rénovation.
La nouvelle vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression AB-QM 4.0 permet une gestion intelligente des bâtiments et un CVC 4.0.
- Meilleur choix technologique avec une autorité de 100% à tous les réglages.
- Cycle de vie : système CVC le plus solide et le plus fiable du marché.
- Meilleur choix actuel pour la connectivité et la gestion des données.
- Meilleure solution économique avec un Coût Total de
- Possession (TCO) réduit.
Après avoir créé les vannes de régulation indépendantes de la pression, Danfoss les digitalise pour un objectif de performances et de retours sur investissement.





Découvrir la nouvelle vanne de régulation intelligente AB-QM 4.0
La vanne d'équilibrage et de régulation indépendante de la pression Danfoss AB-QM 4.0 offre des nouvelles perspectives. Projetez-vous dans le CVC 4.0 !