Une solution préfabriquée d'équilibrage et de contrôle hydronique pour les systèmes de changement de chauffage et de refroidissement à quatre tuyaux.
Chez Danfoss, nous nous efforçons continuellement d'innover et de fournir des solutions qui améliorent l'efficacité et la facilité des systèmes CVC. Notre dernier produit, l'AB-QM 4.0 CO6 Flexo, témoigne de cet engagement. Ce kit de raccordement préfabriqué normalisé est conçu pour rationaliser la conception, l'installation et l'entretien des systèmes CVC hydroniques, en particulier les panneaux radiants et les poutres froides dans les systèmes de chauffage et de refroidissement à quatre tubes.
Pour ce faire, le kit est équipé de la vanne d'équilibrage et de régulation AB-QM 4.0, indépendante de la pression et de haute précision, ainsi que de la vanne à bille à six voies ChangeOver6. Les vannes sont préfabriquées dans un ensemble de connexion compact, testé sous pression, avec six tuyaux coudés de 18 mm à l'espace optimisé ; quatre pour se connecter au chauffage et au refroidissement HVAC, et deux pour se connecter au panneau radiant ou à la poutre froide. Tous les tuyaux peuvent être tournés pour une flexibilité d'installation maximale.
Vous pouvez choisir des ensembles avec des raccords de 18 mm à sertir ou avec un filetage intérieur de ½ », ainsi que des ensembles avec une plage de faible débit entre 20 et 200 l/h ou une plage de débit normal entre 65 et 650 l/h. En fonction de la demande, le chauffage ou le refroidissement est autorisé dans l'unité terminale. Pendant la séquence d'inversion, le flux transversal est empêché.
La séquence d'inversion est déterminée par des régulateurs de température ambiante autonomes ou des systèmes de gestion des bâtiments (GTB). Ils contrôlent les actionneurs Danfoss montés sur les deux vannes du kit de connexion. Les actionneurs numériques NovoCon® sont utilisés pour faciliter la connexion avec un système de gestion des bâtiments. Dans le cas de régulateurs de température autonomes ou de GTB avec des E/S analogiques, les actionneurs modulaires 0-10V AME 110NL(X) combinés au ChangeOver6 peuvent être utilisés.
Caractéristiques et avantages
Avec une hauteur d'encastrement de seulement 125 mm, actionneurs compris, l'AB-QM 4.0 CO6 Flexo minimise l'encombrement au plafond. Sa taille compacte lui permet de s'intégrer parfaitement dans divers scénarios d'installation sans compromettre les performances.
L'AB-QM 4.0 CO6 Flexo garantit des flux de conception de chauffage et de refroidissement parfaitement équilibrés, même à charge partielle. Il en résulte une efficacité énergétique maximale, optimisant à la fois les processus de chauffage et de refroidissement pour de meilleures performances et une consommation d'énergie réduite.
Les raccords « click-fit » peuvent être tournés et offrent une flexibilité d'installation maximale. Malgré cette flexibilité, ils garantissent un fonctionnement étanche et réduisent les coûts de défaillance. Ces raccords permettent également de démonter et de remplacer rapidement les vannes AB-QM 4.0 ou ChangeOver6, ce qui facilite la maintenance.
La vanne de régulation à équilibrage indépendant de la pression (PICV) AB-QM 4.0 de haute précision est au cœur de l'ensemble de connexion. Elle assure un contrôle stable et efficace des systèmes hydroniques, maintenant des niveaux de confort optimaux dans n'importe quel environnement.
Le système est compatible avec les actionneurs numériques IoT NovoCon® de Danfoss, notamment NovoCon® S et NovoCon® CO6. Ces actionneurs assurent un contrôle précis de la température et peuvent s'intégrer de manière transparente aux systèmes de gestion des bâtiments (BMS) via BACnet ou Modbus, offrant des données étendues sur le système HVAC pour une surveillance et un contrôle améliorés. Particulièrement adapté aux applications de changement, l'actionneur NovoCon® S permet une remise en service à distance du flux de conception AB-QM 4.0 lorsque le système passe du chauffage au refroidissement ou vice-versa, pour une efficacité optimale et le confort des occupants.
Pourquoi choisir AB-QM 4.0 CO6 Flexo ?
- Gain de temps : La nature préfabriquée de l'ensemble réduit le temps de conception et d'installation, ce qui en fait une solution rentable.
- Fiabilité : Chaque unité est testée sous pression pour garantir sa durabilité et sa fiabilité dans diverses conditions opérationnelles.
- Polyvalence : Flexible, compact et adapté aux panneaux radiants et aux poutres froides dans les bâtiments commerciaux et institutionnels avec un système de changement de chauffage et de refroidissement à quatre tuyaux.
Caractéristiques techniques
- Diamètre nominal / Pression : DN 15 / PN 16
- Raccordements : 18 mm ou 1/2 » filetage interne
- Plage de débit : Faible débit (20-200 l/h), débit normal (65-650 l/h)
- Dimensions de l'ensemble 18 mm : 465 x 448 x 125 mm (actionneur inclus)
- Dimensions ½"set : 477 x 480 x 125 mm (actionneur inclus).
- Actionneurs numériques IoT disponibles : NovoCon® S combiné à NovoCon® CO6 ou NovoCon® CO6 Energy.
- Actionneurs analogiques disponibles : AME 110NL(X) combiné avec ChangeOver6
- Accessoires disponibles : Capuchons d'isolation en EPP pour AB-QM 4.0 et un ensemble avec des épingles à cheveux, des rondelles et des joints toriques de rechange pour les connexions « click-fit ».
Explorer plus
- Brochure du produit
- Fiche technique
- Magasin de produit
- Prenez votre appareil mobile et appliquez virtuellement le set sur votre site de projet : Ensemble de 18 mm
- Prenez votre appareil mobile et appliquez virtuellement le set sur votre site de projet : ½« set ».
- Plus d'informations sur la valve AB-QM 4.0 PICV
- Plus d'informations sur les actionneurs numériques NovoCon® IoT

C'est ici que commence la transformation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC)
Pour en savoir plus sur nos solutions CVC intelligentes, connectées au système de gestion des bâtiments (GTB), cliquez ici :