• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Modules Thermiques d'Appartements Danfoss : Une solution pour chaque besoin

samedi 21 mars 2020

Modules Thermiques d'Appartements Danfoss : le choix du tout en un !

Les Modules Thermiques d'Appartements Danfoss optimisent le rendement énergétique des bâtiments grâce à la fonction d’équilibrage automatique de chaque module.

L'ensemble des MTA Danfoss sont exclusivement composés de pièces Danfoss pensées pour travailler ensemble et offrir des performances exceptionnelles.

La gamme de MTA proposée par Danfoss permet de répondre à l'ensemble des spécificités du marché, qu'il s'agisse de neuf ou de rénovation, d'un bâtiment résidentiel collectif ou individuel.

La solution idéale pour le chauffage collectif

La Réglementation Thermique de 2012 (RT 2012) impose le comptage énergétique individuel dans les constructions neuves. Les MTA permettent de segmenter appartement par appartement les consommations. Grâce à ce principe de fonctionnement, l'utilisateur final constate directement ce qu'il consomme d'eau chaude sanitaire (ECS) pour se chauffer et pour son utilisation courante. La facture est claire, précise et sans mauvaises surprises.

Des coûts de mise en oeuvre et d'exploitation minimisés

Les Modules Thermiques d'Appartements, ou MTA permettent de réduire le montant de vos factures énergétiques. Ils sont extrêmement résistants et ne nécessitent aucun entretien, vous mettant à l'abri des surcoûts. L’absence de ballon de stockage d'eau chaude sanitaire supprime les coûts dus au maintien en température, et permet de ne pas surchauffer l'eau quand cela n'est pas nécessaire.

Il protège également l'ensemble des éléments du réseau de chauffage, garantissant ainsi une plus longue durée de vie des chaudières en début de circuit. 

Les avantages des MTA Danfoss

Échangeur thermique à plaques Micro Plate™ pour la production d'eau chaude sanitaire instantanée (exclusivité Danfoss)

Réduction des risques de prolifération de la légionelle grâce à la production d'ECS à la demande

Des formats adaptables aux différents besoins et aux différentes situations

Individualisation des frais de chauffage et de production d'ECS

Canalisations calorifugées pour réduire les pertes de chaleur liées au rayonnement

Le confort et la performance d'un chauffage hydraulique

Découvrir l'étude de cas

Projet immobilier DIVER'City

Le savoir-faire de Danfoss en termes de régulation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par les Modules Thermiques d'Appartements a été valorise dans ce bâtiment responsable de Montpellier.