S’appuyant sur ses connaissances techniques matérielle, la sous-station autonome Titan™ profite d’une technologie innovante de jumeau numérique. Cela permet une mise en service fiable via le Cloud et une optimisation continue des performances de la sous-station. La sous-station intelligente complète un portefeuille de produits pour les réseaux de chauffage urbains dense et permet d’offrir une optimisation des performances de bout en bout du réseau.
La complexité du chauffage urbain continue d’augmenter avec le passage aux réseaux basse température et aux sources d’énergies multiples (énergies renouvelables, chaleur excédentaire). Dans le même temps, la demande d'un réseau stable et efficace n'a jamais été aussi forte.
L’équilibrage dynamique du réseau, en vue d’une efficacité maximale (de la production à la distribution et à la consommation) nécessite une optimisation continue. La numérisation est le levier fondamental pour les nouvelles générations de réseaux de chauffage urbains, et les sous-stations sont des solutions clés pour libérer tout le potentiel du réseau en matière de rentabilité, d'efficacité énergétique et de résilience.
Cependant, des études montrent que jusqu'à 70 % des sous-stations ne sont pas mises en service correctement. Au lieu d'être réglés en fonction des besoins de l'application, les contrôleurs sont souvent laissés dans un état par défaut et ne fonctionnent donc pas bien, ce qui a un effet négatif sur les performances du réseau.
Mise en service et performances optimisées
Danfoss Titan™ associe la capacité des meilleures sous-stations à une technologie de jumeau numérique pour faire entrer le chauffage urbain dans une nouvelle dimension basée sur l’analyse des données. Garantissant une mise en service efficace, des performances accrues et la température de retour la plus basse possible.
Contrairement à une approche par essais et erreurs, Danfoss Titan™ permet une mise en service efficace et rapide à travers le Cloud, en utilisant des modèles mathématiques et un jumeau numérique pour la simulation des performances. Cela afin d'offrir les meilleurs réglages possibles au réseau, entrainant également une durée de vie plus longue de la station.
De plus, le jumeau numérique assure une optimisation continue des performances en s'adaptant au fil du temps. Par exemple, à l'évolution des conditions quotidiennes ou saisonnières et à l'utilisation de nouvelles sources de chaleur. Et comme Titan™ est composé à 100% de composants Danfoss, nous garantissons la plus haute qualité et la plus grande fiabilité, en offrant toujours une transparence totale sur les performances.
Pour les services publics de réseaux de chauffage urbains, cela assure un ΔT optimal à tout moment, améliorant l'efficacité énergétique du réseau et débloquant des économies grâce aux données. De plus, les installateurs bénéficient d'un gain de temps et de l'absence de réclamations ou de rappels. Dans le même temps, les utilisateurs du réseau ont la garantie de bénéficier du meilleur confort possible au prix le plus bas.
"Nous sommes fiers de notre portefeuille de produits consacrés à l'optimisation de bout en bout des réseaux de chauffage urbains. Et maintenant, avec Danfoss Titan™, nous pouvons offrir à nos clients encore plus de transparence et d'outils pour l'optimisation des sous-stations et du réseau. Cela fait de Titan™ le produit idéal pour combler le fossé entre la technicité du matériel proposé et le logiciel. Cela permettant la numérisation et la décarbonation du réseau ", déclare Adrian Vrinceanu, Product Portfolio Manager, Heavy Duty Stations.
Les caractéristiques et avantages de Titan™ :
Mise en service intuitive via le cloud : Assurer les meilleurs réglages pour les contrôleurs électroniques, les vannes motorisées, la pression différentielle et le débit.
Optimisation continue : La technologie de jumeau numérique permet une adaptation automatique tout au long de la durée de vie du produit.
ΔT optimal : une réduction de 1 à 3 °C de la température de retour pour une efficacité énergétique et des économies accrues.
Des informations exploitables : Visualisation complète des données intégrée au logiciel Leanheat® Monitor, accompagnée d'un rapport de mise en service.
Sous-station composées à 100% de produits Danfoss : Fiabilité et qualité garanties, plus une transparence totale des réglages et des performances.
Temps de mise en service le plus court du marché : Mise en service via le Cloud toujours fiable, sans réclamations ni rappels.
Conception optimale du réseau : Tranquillité d'esprit car même un système surdimensionné fonctionnera en fonction des conditions sur site.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Titan™ by DanfossIl n'y a rien de tel que de prendre de la hauteur. Regarder les choses différemment permet de se rendre compte de nouvelles choses. Titan™ ajoute une dimension numérique à votre réseau de chauffage urbain. Il y ajoute une intelligence. Danfoss Titan™ combine le savoir faire technique des sous-stations avec une technologie de jumeau numérique pour les réseaux de chauffage urbains.