Les échangeurs thermiques Danfoss répondent aux besoins de production d’eau chaude, aux besoins de climatisation des bâtiments ou bien, s’impliquent dans le bon fonctionnement des réseaux de chaleur urbains. Assurer la meilleure performance thermique est l’objectif des échangeurs de chaleur à haute efficacité énergétique. La gamme d’échangeurs à plaques Danfoss à été pensée pour répondre à cette nécessité.
Notre gamme est à ce jour une des plus étendues du marché, du DN32 au DN500 ! Elle permet de réaliser des économies énergétiques de 20% et plus dans certains cas.
Échangeurs thermiques hautes performances qui diminuent votre consommation d'énergie
Nos échangeurs thermiques s'adaptent parfaitement aux principales applications en bâtiments résidentiels et tertiaires, mais également aux réseaux urbains et à ses besoins spécifiques. Nous répondons régulièrement aux besoins suivants :
- Application de chauffage pour les bâtiments résidentiels
- Chauffage et climatisation des bâtiments tertiaires (bureaux, hôtels, centres sportifs)
- Centres aquatiques (réchauffage bassins)
- Découplage eau de nappe, eau de mer – boucle de climatisation
- Sous-stations de découplage réseaux urbains
- Géothermie
- Cogénération
- Climatisation Data Centers
La gamme d'échangeurs à plaques la plus complète du marché
Notre gamme d'échangeurs à plaques est la plus vaste du marché pour répondre à tous les besoins de nos clients.
- Plaques courtes (hauteur réduite) pour les utilisations à faibles exigences thermiques.
- Plaques longues (plaques plus hautes) et à canaux réduits pour les utilisations à exigences thermiques élevées.
- Plage de débits illimitée pour vos applications avec connexions du DN32 au DN500 !
- Pincements de températures très faibles.
- Réduction des déperditions thermiques dans l'ensemble du circuit de distribution de chaleur ou de froid !
- Emprise au sol réduite.
- Moindre coût.
- Savoir-faire unique avec une fabrication en boucle. Nous fabriquons nous-mêmes tous nos outils ainsi que les presses hydrauliques.
![chaine_valeur_danfoss_echangeur_thermique](/media/13175/chaine_valeur_1120_747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Chaîne de valeur
Les échangeurs thermiques Danfoss sont des produits technologiquement aboutis, pensés et développés grâce au savoir-faire de nos ingénieurs et de nos techniciens.
Nous sélectionnons l'échangeur thermique le plus adapté à vos besoins et vous proposons une optimisation parfaite afin que vous restiez toujours satisfait.