L’option VLT® Real-time Clock MCB 117, désormais disponible pour tous les variateurs Danfoss VLT®, dispose d’une batterie de secours qui assure l’activation permanente de l’horloge du système. Cela offre des avantages significatifs tout au long de la durée de vie du variateur et du site dans lequel il est installé.
Lors de l’analyse d’erreurs ou d’alarmes, il peut être avantageux, parfois même crucial, de connaître l’heure exacte à laquelle l’événement s’est produit. Disposer d’un horodatage précis vous aide à mieux comprendre ce qui s’est passé et, par conséquent, à tirer des conclusions plus précises. L’horodatage facilite également l’identification des causes de l’événement, car les données peuvent être corrélées aux événements survenus sur d’autres appareils.
L’option Real-time Clock MCB 117 pour l’enregistrement avancé de données horodatées est désormais disponible pour tous les appareils de la gamme de variateurs VLT®.
Les nouveaux variateurs VLT® peuvent être livrés avec l’option Real-time Clock MCB 117 déjà montée sur le variateur et avec une batterie qui garantit des performances continues pendant au moins 10 ans dans des conditions environnementales standard. Cela réduit non seulement le temps d’installation et de mise en service du variateur, mais aussi au niveau du système. En effet, il n’est pas nécessaire de réinitialiser l’heure et/ou de réaligner les tâches entre le PLC et le variateur à chaque mise sous tension.
L’horloge de la carte reste synchronisée avec l’horloge du variateur. L’option VLT® Real-Time Clock MCB 117 lit l’heure lors de la mise sous tension du variateur, tous les jours à 03h00 et en cas de réinitialisation de l’appareil.
À mesure que la fin de vie de la batterie approche, le VLT® Real-Time Clock MCB 117 émet un avertissement de perte de performance. Cela permet à l’utilisateur de la remplacer par une unité neuve dans le logement dédié (D-slot) situé sur la carte.
Avantages de l’option VLT® Real-time Clock MCB 117
Auparavant, dans les variateurs VLT®, il était nécessaire de charger ou de remplacer régulièrement la batterie, en reprogrammant l’horloge du variateur à chaque mise sous tension de celui-ci : une tâche relativement contraignante. Avec le VLT® Real-time Clock MCB 117, une batterie longue durée est désormais disponible pour assurer le fonctionnement et la synchronisation de l’horloge de tous les variateurs VLT®. Cela permet une analyse plus rapide et plus précise des données en cas d’événements critiques. Cela facilite également la mise en service et la maintenance.
La programmation peut être effectuée localement via le même variateur et à distance via le logiciel de programmation VLT® MCT 10.