Avec 60 % de pertes de puissance en moins par rapport aux filtres similaires, les filtres actifs avancés AAF 007 de Danfoss peuvent vous aider à alléger fortement votre budget énergétique. Profitez de l’atténuation des harmoniques, de la correction du facteur de puissance et de la compensation du déséquilibre, le tout dans un seul produit.
Les harmoniques dans le réseau de courant électrique créent des perturbations du système, ce qui exerce une contrainte supplémentaire sur l’équipement et provoque des performances irrégulières. Les solutions AFE traditionnelles pour l’atténuation des harmoniques consistent à placer des filtres sur chaque variateur dans un système. Toutefois, les normes réglementaires n'imposent aucune exigence en matière d’atténuation des harmoniques au niveau d'un variateur à vitesse variable individuel. Pour économiser de l'argent, de l’espace et réduire les coûts d'énergie, nous proposons d’installer uniquement les filtres nécessaires pour respecter, par exemple, la norme IEEE 519.
Notre technologie de filtre actif avancé permet de créer une configuration avec une solution de filtre central, tout en répondant aux normes réglementaires les plus récentes. Contrairement à l’atténuation des harmoniques traditionnelle reposant sur la technologie Active Front End, le filtre actif avancé détecte la distorsion harmonique dans le système et injecte un contre-courant pour annuler le bruit électrique. Les filtres actifs sont une méthode de réduction de la distorsion harmonique plus compacte que la technologie AFE traditionnelle, qui permet en outre de réduire de moitié l’énergie nécessaire pour accomplir la tâche !
Alors, pourquoi ne pas envisager le Filtre actif avancé Danfoss AAF 007. Ce filtre vous permet d’adapter les réglages à vos besoins et de vous concentrer sur la zone importante de votre application. L’atténuation sélective des harmoniques et la détection automatique des résonances garantissent un fonctionnement fiable adapté aux exigences de votre application. Les commutateurs SiC de dernière génération offrent un rendement élevé inégalé et une élimination efficace des harmoniques d'ordre élevé. Ce filtre est compatible avec tous les variateurs de la gamme de produits Danfoss.
Avantages du filtre actif avancé Danfoss AAF 007 :
- Pertes de puissance réduites de 60 % par rapport aux filtres similaires
- Gain d'argent, d'espace et réduction des coûts de l'énergie grâce à une solution de filtre central. Le filtre convient également à l’atténuation décentralisée des harmoniques
- Efficacité inégalée