La nouvelle solution de régulateurs électroniques Danfoss ADAP-KOOL®

mercredi 22 janvier 2020

ADAP-KOOL® la façon dont vous travaillez : Danfoss lance une nouvelle solution de régulateurs électroniques

La nouvelle solution de régulateurs électroniques Danfoss ADAP-KOOL® pour les applications de vente au détail d’aliments réduit les coûts et fait passer l'expérience à un niveau supérieur grâce à une nouvelle application pour smartphone qui simplifie la conception, l’installation, le service et l’utilisation. La solution comprend quatre nouveaux produits : une nouvelle plateforme de commande de boîtier, une soupape d’expansion électrique, un transmetteur de pression et un capteur de température – tous conçus pour offrir une solution optimale.

« Pour de nombreux distributeurs de produits alimentaires, la réduction des coûts est une priorité absolue », déclare Ejnar Luckmann, Product Manager pour les contrôleurs de cas chez Danfoss. « En même temps, les distributeurs doivent assurer un rendement de réfrigération constant en tout temps afin que la salubrité des aliments ne soit jamais compromise. Pour atteindre ces deux objectifs, il faut un système de réfrigération qui peut s’adapter automatiquement aux conditions changeantes.

Maintenant, Danfoss offre une solution qui rend plus facile que jamais d’économiser sur la réfrigération au détail des aliments adaptative et fiable : la nouvelle génération de la solution éprouvée régulateurs électroniques ADAP-KOOL®. Il offre des économies d’énergie de 6 à 10 % par rapport à la meilleure alternative, et il comprend des fonctionnalités qui améliorent l’expérience utilisateur pour les équipementiers, les installateurs et les utilisateurs finaux en simplifiant la conception, l’installation et le service.

 

Quatre nouveaux produits, une solution complète

Le régulateur AK-CC55 s’appuie sur des algorithmes Danfoss avancés, pour réguler les solutions réfrigérées et les chambres froides. L’utilisateur peut, via un écran Bluetooth, communiquer avec le régulateur en utilisant la nouvelle application smartphone AK-CC55 Connect.

  • Économies d’énergie importantes grâce à des algorithmes de contrôle de surchauffe adaptatifs et à un dégivrage adaptatif
  • Installation et service simplifiés avec l’application smartphone et les grands terminaux
  • Convient à toutes les tailles de magasin avec les versions Compact, Single Coil et Multi Coil


La série de soupapes d’expansion électronique (EEV) d’AKVP combine les séries AKV et AKVH existantes en une seule solution, couvrant à la fois les HFC et le CO2. Ainsi, il réduit la complexité et apporte plusieurs améliorations.

  • Amélioration du rendement grâce à une capacité accrue
  • Protection fiable du compresseur avec fermeture à sécurité intégrée en cas de coupure de courant
  • Distribution de fluide frigorigène optimisée et fonctionnement silencieux grâce à la technologie à impulsions douces


Le capteur de température AKS 11
perpétue la tradition Danfoss en termes de fiabilité, de robustesse, de précision et de temps de réponse rapides, mais avec de nouvelles fonctionnalités qui facilitent la vie du concepteur et de l’installateur.

  • Installation et dépannage facilités avec des câbles de capteur colorés


Le transmetteur de pression DST P110
offre une haute précision et des temps de réponse rapides dans une solution de capteur conçue pour résister aux vibrations extrêmes, aux changements de température et aux interférences électriques.

  • Contrôle de surchauffe plus efficace avec une précision améliorée dans une plage de température inférieure
  • Robuste et fiable avec boîtier en acier inoxydable classé IP67 résistant à la corrosion

 

Meilleure expérience utilisateur et des économies importantes

Ensemble, les quatre nouveaux produits créent une solution complète de régulateurs électroniques ADAP-KOOL® qui offre des avantages importants dans toutes les applications de vente au détail d’aliments.

  • Les distributeurs dans l'alimentaire peuvent réduire leurs factures d’énergie tout en assurant la salubrité des aliments. L’application smartphone peut considérablement raccourcir les procédures de service et de maintenance, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent. « L’application AK-CC55 Connect est tellement facile et intuitive à utiliser que même les non-spécialistes pourraient l’utiliser », commente Ejnar Luckmann. « Avec l’application, il n’est souvent pas nécessaire de démonter l’armoire pour vérifier le système de réfrigération. Les utilisateurs peuvent obtenir une première solution rapide et facile et ainsi réduire les temps d’arrêt, les pertes alimentaires et les pertes de revenus. »
  • Les installateurs et les entrepreneurs peuvent installer et entretenir le système plus rapidement et plus facilement. En plus de l’application smartphone, la solution offre plusieurs avantages pratiques. « Par exemple, les grandes bornes de l’AK-CC55 facilitent la boucle du câble du transmetteur de pression d’un contrôleur à l’autre », explique Ejnar Luckmann. « De plus, les nouveaux câbles de capteurs AKS 11 à code couleur facilitent l’installation et la vérification du positionnement correct des capteurs. »
  • Les équipementiers peuvent rapidement concevoir une solution de réfrigération pour n’importe quel magasin, indépendamment de la taille du magasin, du réfrigérant et des exigences de contrôle en utilisant la nouvelle solution. La nouvelle génération ADAP-KOOL® est entièrement rétrocompatible avec les systèmes de réfrigération Danfoss existants, ce qui rend la refonte et l’extension du système plus facile et moins coûteuse.

 

‘ADAP-KOOL® : la façon dont vous travaillez’

Depuis plus de trois décennies, la solution ADAP-KOOL® est définie par les mêmes valeurs de base : une vitrine robuste, fiable et adaptative et une réfrigération pour chambre froide garantissant une sécurité alimentaire élevée et des économies d’énergie significatives. Avec la nouvelle génération d’ADAP-KOOL®, il est plus facile que jamais de réaliser les avantages de ces valeurs dans les applications de vente au détail d’aliments.

« Avec la nouvelle génération, le système offre la même grande valeur et offre maintenant une bien meilleure expérience utilisateur, peu importe si vous êtes un OEM, un installateur, un technicien de service ou un détaillant alimentaire », conclut Ejnar Luckmann. « La nouvelle génération est plus qu’une solution; c’est une façon de travailler. C’est pourquoi nous disons « ADAP-KOOL® la façon dont vous travaillez ».

Produits

  • if (isSmallPicture) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss } else { Refrigeration pressure transmitters - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de climatisation et de réfrigération

    Refrigeration pressure transmitters are used for commercial air-conditioning and for commercial and industrial refrigeration applications. They are made in stainless steel to be compatible with fluorinated and natural refrigerants and laser welding with no soft seals ensure hermetic tightness for decades.

  • if (isSmallPicture) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss } else { Capteurs de température de réfrigération - Danfoss }
    Capteurs de température de réfrigération

    Les capteurs de température de réfrigération sont utilisées pour les applications de conditionnement d'air et de réfrigération commerciale et industrielle. L'élément de capteur Pt 1000 répond aux exigences de la norme DIN/IES 751 classe B et garantit un signal de température précis et fiable pour la régulation, la sécurité et l'enregistrement des données.

  • if (isSmallPicture) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss } else { Transmetteurs de pression de réfrigération - Danfoss }
    Transmetteurs de pression de réfrigération

    Les transmetteurs de pression de réfrigération sont destinés aux applications de réfrigération industrielles et commerciales et aux applications de conditionnement d'air commerciales. Ils sont fabriqués en acier inoxydable pour être compatibles avec les réfrigérants fluorés et naturels, et la soudure au laser exempte de joints souples assure une étanchéité hermétique pendant des décennies.

  • if (isSmallPicture) { AKVP – détendeur électrique; } else if (isBigColumns) { AKVP – détendeur électrique } else { AKVP – détendeur électrique }
    AKVP – détendeur électrique pour applications d'alimentation au détail

    Le nouveau détendeur électrique AKVP, amélioré et doté d'une technologie évolutive, garantit un niveau supérieur en termes de simplicité et de sécurité. Avec les régulateurs intelligents Danfoss ADAP-KOOL®, vous avez la solution la plus économe en énergie sur le marché.

  • if (isSmallPicture) { Évaporateur et régulateur électronique - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Évaporateur et régulateur électronique - Danfoss } else { Évaporateur et régulateur électronique - Danfoss }
    Évaporateur et régulateur électronique

    Danfoss propose une gamme de régulateurs d'évaporateurs avec détendeurs thermostatiques ou avec détendeurs électriques.