Trois nouveaux composants en acier inoxydable conformes à la norme SOLAS disponibles dès maintenant
Danfoss lance trois nouveaux composants en acier inoxydable qui permettent aux constructeurs de moteurs de se conformer à la norme SOLAS 282 qui est entrée en vigueur en juillet 2017 pour l'ensemble des nouvelles constructions. Le pressostat robuste MBC 5100, la vanne de test de pression MBV 5000 et la vanne de test pour les transmetteurs de pression à cartouche MBV 3000 sont les dernières nouveautés du programme de vannes et de transmetteurs Danfoss conformes à la norme SOLAS.
![Trois nouveaux composants conformes à la norme SOLAS disponibles dès maintenant](/media/14197/danfoss_solas_some_posts_products_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
En juillet 2017, l'interprétation unifiée de la norme SOLAS 282 est entrée en vigueur, alignant les opérateurs maritimes, les constructeurs de navires et de moteurs ainsi que les organismes de réglementation pour l'amélioration de la sécurité dans la salle des machines à l'origine de deux incendies de navire sur trois.
En réponse à la recherche de solutions sûres protégeant le personnel et les biens, Danfoss étend désormais sa gamme de produits avec trois nouveaux composants en acier inoxydable destinés aux applications marines.
« Il est important que nous travaillions tous ensemble pour éliminer l'aluminium et les autres métaux à bas point de fusion des installations où sont utilisés du carburant, de l'huile lubrifiante et autres substances inflammables. L'acier inoxydable est une alternative sûre et compétitive qui permet à nos vannes, pressostats et transmetteurs de résister à des températures allant jusqu'à 1400 C tout en offrant le même haut niveau de fiabilité, précision et durabilité que d'autres matériaux », déclare Richard L. Jørgensen, responsable des applications marines chez Danfoss.
![MBC 5100](/media/13093/mbc5100_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
MBC 5100 en acier inoxydable - précis, robuste et résistant au feu pendant plus d'une heure
Le MBC 5100 en acier inoxydable AISI 304L est un pressostat très fiable et robuste, optimisé pour les applications marines. Ce nouveau pressostat en acier inoxydable offre une grande stabilité aux vibrations et garantit une surveillance précise des pressions critiques. Sa conception compacte permet une intégration facile dans le moteur. Il est livré avec toutes les homologations maritimes courantes.
Ce pressostat polyvalent peut être utilisé pour l'indication d'alarme, l'arrêt, la commande et le diagnostic des moteurs, des engrenages, des propulseurs, des pompes, des filtres et des compresseurs.
Fiche technique - Pressostat haute résistance MBC 5000 et MBC 5100
![MBV 3000](/media/13094/mbv-3000_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nouvelle MBV 3000 – vanne de test rapide, résistante au feu et facile à utiliser
Avec le MBV 3000, le test des transmetteurs à cartouche n'a jamais été aussi facile. La vanne de test en acier inoxydable AISI 304 est livrée avec toutes les homologations maritimes courantes et est disponible depuis le dernier trimestre de 2019. La vanne d'arrêt intégrée permet aux opérateurs de tester le transmetteur sans purger le système. Une fois le test terminé, la vanne est réouverte et le transmetteur est immédiatement reconnecté au système. La vanne de test à cartouche peut être utilisée pour tester les alarmes, l'arrêt, la surveillance et le diagnostic de moteurs, d'engrenages, de propulseurs, de pompes, de filtres et de compresseurs.
Fiche technique - Vanne de test pour transmetteurs de pression à cartouche Type MBV 3000
![MBV 5000](/media/13095/mbv-5000-dual_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nouvelle MBV 5000 - compacte, légère et résistante au feu pendant plus d'une heure
La nouvelle vanne de test de pression Danfoss MBV 5000 en acier inoxydable AISI 304 permet d'économiser de l'espace, du poids et des coûts dans les moteurs, les engrenages, les propulseurs, les pompes, les filtres et les compresseurs. Le bloc de test peut être livré dans de nombreuses configurations différentes pour diverses nécessités. La vanne de test répond aux exigences d'une installation rapide, d'un raccordement facile à la pression d'essai et d'une isolation simple. La vanne de test peut être utilisée pour tester les alarmes, l'arrêt, la surveillance et le diagnostic. La version en acier inoxydable du MBV 5000 est livrée avec toutes les homologations maritimes courantes et est disponible depuis le dernier trimestre de 2019.