Les groupes de condensation Optyma™ Plus and Optyma™Slim Pack sont désormais couvert par un bureau de certification d’un nouveau niveau de certificat CE PED.
PED - Pressure Equipment Directive c’est la Directive Européenne des Equipements sous Pression 2014/68/EU.
La certification CE liée à la DESP est obligatoire pour compléter l'évaluation des risques pour toutes les installations.
Cette certification des groupes de condensation Danfoss simplifie la manière d'effectuer les processus d'évaluation des risques et de certification PED des groupes de condensation. Au lieu de vérifier les composants un par un, l'installation bénéficie directement de la déclaration d'incorporation/conformité du sous-ensemble de l'unité de condensation, qui comprend les certifications de toutes les pièces brasées, des tubes, des réservoirs et des compresseurs en une seule fois et une seule déclaration.



Les codes et références restent inchangés pour toutes les version de groupes de condensation A1 / A2L Optyma™.



-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂L'unité de condensation Optyma™ iCO₂ 4,6 kW (MBP) est une solution robuste, silencieuse et compatible avec le réfrigérant naturel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Groupes de condensationLes unités de condensation Optyma™ sont la combinaison optimisée d’efficacité, de fiabilité, de facilité d’installation et de performance sonore dans des applications telles que les cuves de refroidissement du lait, les chambres froides, les salles de fermentation, les cantines, les restaurants et les hôpitaux.