![](/media/17947/prosalink-c-store-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Surveillez vos équipements de réfrigération à tout moment, depuis n’importe où, grâce à l’application mobile Prosalink- une connectivité Iot simple pour les petits magasins qui n’ont aucun contrôle de gestion centralisé.
Une solution simple basée sur l’application pour les propriétaires de magasins alimentaires
Pour une surveillance simple de la réfrigération, l’application Prosalink, jumelée au dispositif de télémétrie PR-SC4 qui capture les données, est une solution de température en temps réel 24/24h, 7/7j et de consignation automatique des données, combinée à des notifications d’alarme pour permettre une action immédiate. Jusqu’à 4 chambres froides, vitrines, réfrigérateurs ou congélateurs peuvent être connectés à un seul appareil. Vous pouvez avoir un aperçu de tous vos équipements connectés sur vos sites dans la même application.
Avec un coût de service mensuel de 7€, vous pouvez obtenir tous les avantages décrits ci-dessus. Pour le reste de l'année 2020, Danfoss fournira le service de surveillance mensuelle gratuitement.
De plus, il peut être réaménagé aux systèmes existants et inclus dans les nouvelles installations, ce qui en fait une option rentable pour améliorer la fiabilité et la rentabilité. Avec une navigation intuitive, des graphiques et des informations clairs, l’application vous avertit si une porte de chambre froide a été laissée ouverte ou si la température sort des limites de sécurité. Ainsi, vous pouvez agir immédiatement et économiser potentiellement des milliers de coûts de gaspillage. Les données sont stockées en toute sécurité dans le cloud Danfoss Alsense™.
Tout simplement, il offre une tranquillité d’esprit : vous avez mieux à faire que de surveiller constamment vos équipements de réfrigération.
Protégez votre stock périssable et économisez de l’argent
Prosalink permet aux propriétaires de magasins d’aider à éliminer les pertes alimentaires dues aux pannes et à l’entretien imprévu, d’améliorer la qualité des aliments en surveillant de près la température et l’état de la porte du refroidisseur, de gagner du temps en enregistrant manuellement les températures conformément aux normes de gestion de la salubrité des aliments du HACCP.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Prosalink : prosa.danfoss.com