• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nouveau détendeur thermostatique pour les systèmes de réfrigération au CO₂.

vendredi 30 septembre 2022

Danfoss lance le TE2 pour R744, le premier détendeur thermostatique pour CO2 sur le marché

Cette solution unique est basée sur la vanne TE2, connue pour son contrôle précis et fiable de la surchauffe, sa facilité d'installation et son bon transfert de température grâce à son ensemble d'orifices interchangeables et son bulbe en acier inoxydable.

Désormais qualifiée pour le R744, la TE2 convient aux systèmes de réfrigération à distance de petite et moyenne taille, tels que les chambres froides et les vitrines, comme ceux utilisés dans les magasins de proximité, les restaurants et les petits supermarchés.

Participez à la formation en ligne à la demande sur le TE2 pour R744 pour plus d'informations (en Anglais) :

S'enregistrer ici :

Une vanne qui fait partie de notre gamme de solutions de réfrigération au CO2 pour les petits magasins.

Les nouveaux Optyma™ iCO2 et Optyma™ Control, ainsi que les nouvelles électrovannes TE2 et EVT, constituent une offre solide de solutions de réfrigération pratiques et adaptées pour la construction de petites chambres froides de magasin compatibles avec le réfrigérant naturel CO2. Cela renforce le soutien de Danfoss à la transition écologique, et nous restons déterminés à vous aider à effectuer cette transition à votre propre rythme.

Caractéristiques et avantages

Large gamme de températures

Installation rapide et facile

Tube capillaire et bulbe en acier inoxydable

Ensemble d'orifices interchangeables

Longue durée de vie et entretien facile

Compatible avec une pression de travail maximale

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques T2/TE2 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques T2/TE2 - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques T2/TE2 - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques T2/TE2 à orifices interchangeables

    Les détendeurs thermostatiques T2/TE2 sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et d'air conditionné utilisant des fluides fluorés. Les T2/TE2 sont fournis avec des blocs d'orifices interchangeables pour faciliter le stockage et l'entretien.