Danfoss élargit sa gamme d'échangeurs de chaleur à microplaques Z-design avec de nouvelles options pour les fabricants

mardi 18 avril 2023

L'extension de la gamme déjà vaste permet à un plus grand nombre de refroidisseurs et de pompes à chaleur de bénéficier de la conception Z hautement efficace de Danfoss.

Le dernier ajout à la gamme - C262L-EZD - est un évaporateur à double circuit idéal pour les refroidisseurs à spirale. Ces unités robustes et fiables élargissent la capacité de la gamme avec des capacités de refroidissement couvrant désormais jusqu'à 300 kW en circuit simple et jusqu'à 800 kW en circuit double.

Cette gamme multi-réfrigérants est optimisée pour le R32/R454B/R410A, ce qui offre aux fabricants un plus grand choix lorsqu'il s'agit de réduire le PRG, et comme toute la gamme est également compatible avec le R290, elle constitue un choix idéal pour les systèmes de pompes à chaleur.

Avantages uniques du design Z

Depuis 2016, le design Z de Danfoss, unique en son genre, constitue la prochaine étape évolutive dans la conception des MPHE, essentielle pour aider les fabricants du monde entier à maximiser l'efficacité grâce à son coefficient de transfert de chaleur élevé.

Par exemple, un évaporateur de design Z dans un système de climatisation au R410A permet d'économiser environ 30 à 35 % de surface de transfert de chaleur à la même température d'évaporation et avec la même capacité de transfert de chaleur par rapport au design traditionnel à chevrons.

La conception en Z permet d'obtenir un volume de rétention inférieur de 21 %, ce qui permet une réduction significative de la charge de réfrigérant. La conception réduit également considérablement la perte de pression du côté de l'eau, avec des performances impressionnantes en charge partielle pour augmenter les performances saisonnières du système.

L'installation est simple grâce à la taille compacte et au faible volume interne de l'unité. Le poids est réduit grâce à l'utilisation très efficace des matériaux de construction, ce qui a pour avantage supplémentaire de réduire la sensibilité au prix.

La conception compacte est également très robuste, avec de grands points de soudure qui garantissent une fiabilité et une durée de vie exceptionnelles.

Large gamme de produits à faible PRG pour les systèmes CVC

Danfoss est le seul fournisseur à pouvoir proposer une gamme aussi complète d'échangeurs de chaleur à plaques brasées et d'échangeurs de chaleur à microcanaux (MCHE), associés à des compresseurs, des vannes, des commandes, des composants de ligne et une assistance technique complète pour les fabricants.

"Notre design Z a changé la donne et chaque nouvelle version apporte de nouvelles possibilités au marché", déclare Gregory Touron, directeur BPHE RD&E chez Danfoss.

"Alors que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour aider les fabricants à adopter des réfrigérants à faible PRG, nous voulons nous assurer qu'ils n'auront jamais à faire de compromis dans d'autres domaines. Chaque nouvelle évolution maintient les mêmes objectifs : des produits efficaces, innovants et de qualité supérieure qui durent."

Gamme MPHE d'échangeurs de chaleur microplaques en Z

Gamme MPHE d'échangeurs de chaleur microplaques en Z

Profitez de la technologie brevetée Danfoss Micro Plate dans vos applications de refroidissement avec des réfrigérants à haute densité (R32, R410A, R454B) dans des plages de capacité allant de quelques kW à 800 kW.

Produits en lien

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Échangeurs de chaleur à microplaques

    L'échangeur de chaleur à microplaques (MPHE) est idéal pour une utilisation dans les pompes à chaleur, les refroidisseurs et les systèmes de régulation haute précision pour des puissances frigorifiques allant jusqu'à 400 kW/115 TR en simple ou double circuit.

  • if (isSmallPicture) { Module d'appartement Danfoss Akva Lux II ; } else if (isBigColumns) { Module d'appartement Danfoss Akva Lux II } else { Module d'appartement Danfoss Akva Lux II }
    Modules Thermiques d'Appartements Akva Lux II, du chauffage et de l'ECS instantanée

    L'individualisation du débit du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire est possible avec les modules d'appartements Danfoss Akva Lux II. Une utilisation simplifiée, des performances exceptionnelles et un confort de vie amélioré. 

Visitez le Product Store pour obtenir de la documentation technique