Danfoss a développé sa gamme d’échangeurs de chaleur à microplaques très efficaces, pour permettre à plus de fabricants de refroidisseurs et de pompes à chaleur de bénéficier de sa technologie à design Z efficace et de suivre les modifications des réfrigérants et de la conception.

Chaque nouveau modèle est conçu pour répondre à une difficulté de conception du système :
- La nouvelle gamme optimisée pour le R32 complète les échangeurs de chaleur à réfrigérants multiples pour R410A, R452B et R454B, ce qui renforce les solutions des fabricants pour réduire le PRG.
- Deux nouvelles versions, à circuit simple ou double, complètent la gamme existante de refroidisseurs. Le catalogue couvre à présent la totalité des gammes de refroidisseurs du petit tertiaire et du secteur commercial.
- HDW44 est parfait pour le chauffage de l’eau sanitaire, avec une double paroi et un espace intégré pour éviter la contamination de l’eau en cas de fuite du réfrigérant.
- L’échangeur de chaleur à gaz d’aspiration (SGHX) peut améliorer l’efficacité des condenseurs et des évaporateurs de pompe à chaleur, pour contrecarrer l’impact des mélanges de réfrigérant à glissement élevé comme le R455A et le R454C.
Le catalogue complet des pompes à chaleur convient aux réfrigérants inflammables dont le propane, ce qui rend les propriétés de réduction de charge de réfrigérant particulièrement intéressantes.
Comme tous les échangeurs de chaleur à microplaques de (MPHEs), les nouvelles gammes sont conçues à partir du design Z, qui aide depuis 2016 les équipementiers du monde entier à améliorer leur efficacité, à minimiser le poids et à réduire la charge de réfrigérant, grâce à son coefficient de transfert de chaleur élevé.
Tous les échangeurs de chaleur peuvent être personnalisés, pour correspondre aux nombres de plaques et aux dimensions des raccords des exigences du système particulier. Associés aux détendeurs Danfoss, ils permettent tous d’obtenir une surchauffe de sortie stable également inférieure à 3K.
Aujourd’hui, Danfoss est le seul fournisseur à proposer un catalogue de MPHE et d’échangeurs de chaleur à microcanaux (MCHE) associés à des compresseurs, des valves, des composants de lignes et une assistance technique exhaustifs pour les équipementiers.
Olivier Pelletier, Responsable Danfoss du développement commercial du BPHE, nous explique : Ces produits illustrent notre forte ambition de devenir le fabricant de référence des échangeurs de chaleur pour les refroidisseurs comme pour les pompes à chaleur, et montrent l’intensification de notre investissement dans le R&D.
Depuis quatre ans, le design Z change la donne au niveau de l’efficacité de l’échange de chaleur des condenseurs et des évaporateurs. Cela signifie qu’il est possible d’améliorer la capacité de son système ou d’obtenir la même performance avec une plus petite taille.
Le message est clair : peu importe le système que vous concevez et quel réfrigérant vous utilisez : parlez-en à Danfoss. Vous découvrirez un vendeur central qui vous proposera un échangeur de chaleur qui correspond à tous vos besoins associé à une assistance technique.
Prenez un moment pour écouter la présentation des nouveaux modèles par Paolo Canal, responsable technique de produits MPHE chez Danfoss.
Pour en découvrir plus sur les échangeurs de chaleur à microplaques de Danfoss, consultez la boutique Danfoss ou regardez cette animation pour voir le design Z en action et le fonctionnement des échangeurs de chaleur à double paroi.