Les nouveaux compresseurs Danfoss pour les pompes à chaleur industrielles et de confort réduisent la consommation d'énergie et les émissions

mercredi 3 juillet 2024
  • Danfoss lance trois nouveaux compresseurs pour les réfrigérants naturels et à faible PRG : Inverter scroll VZN, scroll PSH et compresseur alternatif semi-hermétique BOCK® HGX56 CO2 T
  • Danfoss fournit aux fabricants de pompes à chaleur (OEM) une assistance experte dans les applications industrielles et de confort, comprenant la conception des systèmes, l'optimisation des performances, les outils de simulation, les installations d'essai et la simplification de la fabrication.
  • Une expertise fiable en matière d'applications et un portefeuille éprouvé permettent des conceptions de systèmes flexibles et une chaîne d'approvisionnement rationalisée et stable pour les OEM qui souhaitent réduire les délais de mise sur le marché.


Les équipementiers peuvent accélérer la transition écologique grâce à de nouvelles gammes de compresseurs étendues pour les pompes à chaleur industrielles et de confort. La nouvelle gamme comprend le compresseur à piston semi-hermétique 6 cylindres BOCK® HGX56 CO2 T pour les pompes à chaleur industrielles de grande capacité, les compresseurs scroll PSH pour les unités de toit réversibles et les systèmes hydroniques dans les climats froids, et les compresseurs scroll à inverseur VZN pour les pompes à chaleur commerciales légères.

Le chauffage et le refroidissement représentent la moitié de la consommation finale d'énergie en Europe. Dans son rapport intitulé "The Future of Heat Pumps" [1], l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que d'ici à 2030, les pompes à chaleur peuvent réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 500 millions de tonnes, ce qui équivaut aux émissions annuelles deCO2 des voitures en Europe. À l'échelle mondiale, les secteurs public et privé encouragent des choix plus écologiques tels que l'électrification du chauffage, les mesures d'incitation en faveur des pompes à chaleur et l'utilisation de réfrigérants à faible PRG.

Kristian Strand, président de Danfoss Commercial Compressors, a déclaré à propos de l'abandon des combustibles fossiles :

"Les propriétaires de bâtiments exigent de leurs fournisseurs qu'ils fassent preuve d'efficacité énergétique et de responsabilité, ce qui crée une demande croissante de technologies durables et économes en énergie. Globalement, nous constatons que le marché passe des chaudières à gaz aux pompes à chaleur dans les projets de logements collectifs ou d'immeubles de bureaux. Les pompes à chaleur industrielles/de processus gagnent également du terrain et jouent un rôle central dans la décarbonisation d'industries telles que l'alimentation et les boissons, les produits chimiques ou les textiles. "

Kristian Strand poursuit :

"Notre gamme complète offre des capacités de chauffage en configuration simple circuit allant de 30 kW avec la gamme VZN à 350 kW avec les compresseurs BOCK®, offrant des températures d'alimentation en eau élevées. Ces compresseurs permettent aux équipementiers de simplifier les conceptions, de minimiser leur impact sur l'environnement et de se conformer à des directives telles que la directive européenne EPBD. Nous nous engageons à aider les équipementiers à conclure les contrats d'aujourd'hui et à gagner la position de demain sur le marché, quel que soit le type de projet.

Trois nouveaux compresseurs offrent flexibilité et simplicité pour toute pompe à chaleur à faible PRG ou à réfrigérant naturel.

BOCK® HGX56CO2 T - simplicité pour les pompes à chaleur industrielles

Idéal pour les pompes à chaleur de grande capacité, le compresseur semi-hermétique 6 cylindres BOCK®HGX56 CO2 T atteint des températures d'eau allant jusqu'à 90°C et offre une alternative efficace à l'ammoniac et aux réfrigérants synthétiques. La HGX56 CO2 T réduit les coûts, la complexité du système et le nombre de compresseurs nécessaires pour les grandes pompes à chaleur industrielles, la réfrigération et les systèmes de chauffage urbain. Désormais disponible dans la plupart des pays, Danfoss prévoit que le HGX56 CO2 T sera commercialisé en Amérique du Nord au début de l'année 2025.

Compresseurs scroll PSH - option à faible PRG dans les climats froids

Le nouveau compresseur scroll PSH est idéal pour les unités de toit réversibles et les systèmes de pompes à chaleur hydroniques d'Amérique du Nord dont les limites de température de refoulement des gaz sont plus élevées. Doté d'une injection de liquide, de vapeur et d'eau, il est fourni avec un ensemble complet de composants qualifiés pour gérer l'injection et assurer un confort tout au long de l'année avec une température d'alimentation en eau allant jusqu'à 65°C/149°F. La gamme polyvalente de compresseurs scroll PSH est optimisée pour les systèmes de nouvelle génération qui passent à des options à faible PRP comme le R454B.

Compresseurs scroll à inverseur VZN - deux fois plus de puissance en une seule unité

Pour les applications européennes, les équipementiers peuvent facilement faire passer leurs pompes à chaleur au réfrigérant naturel R290 pour les logements collectifs neufs ou rénovés. Conçue pour accélérer l'adoption des pompes à chaleur, la gamme de compresseurs scroll à inverseur VZN garantit la simplicité de la conception en fournissant une capacité de chauffage allant jusqu'à 70 kW dans une configuration à circuit unique avec moins de 5 kg de charge dans le circuit, pour les applications de pompes à chaleur air/eau. Un seul compresseur VZN fournit une capacité suffisante pour alimenter l'eau à 80°C, même lorsque les températures ambiantes sont basses.

Les pompes à chaleur sont essentielles à la décarbonisation du chauffage, et les solutions annoncées aujourd'hui sont essentielles au succès de ces applications. Les innovations de Danfoss continueront à soutenir les professionnels qui rendent possible la transition écologique. Actuellement, Danfoss fournit jusqu'à 70 % de la nomenclature d'une pompe à chaleur air-eau et prévoit de lancer d'autres produits cette année. La plateforme Alsmart® Universal Controller, lauréate du prix MCE 2024, sera commercialisée dans le courant de l'année 2024, ainsi que des échangeurs de chaleur à plaques brasées optimisés pour le R290, ce qui permettra de soutenir davantage la demande croissante de pompes à chaleur, y compris dans les installations résidentielles à maison unique.

Danfoss soutient le mouvement écologique en offrant aux OEM un partenaire tout-en-un de confiance pour la conception, la fabrication et l'optimisation de toutes les applications de pompes à chaleur à faible consommation d'énergie.

Pour en savoir plus sur les trois nouveaux compresseurs, visitez le site heatpumps.danfoss.com.

En savoir plus sur les pompes à chaleur

Références

Applications associées