Danfoss a qualifié sa gamme de compresseurs à spirales DSH pour une utilisation avec les réfrigérants R454B et R452B, offrant ainsi aux constructeurs une «flexibilité ultime» lorsqu'ils proposent des alternatives au R410A.
Déjà populaire auprès des refroidisseurs commerciaux et des systèmes de toiture utilisant le R410A, avec la technologie IDV (Intermediate Discharge Valve) pour améliorer l'efficacité du refroidissement saisonnier, les compresseurs à spirale DSH prennent désormais en charge les réfrigérants R454B et R452B. L’option consistant à utiliser de nouveaux réfrigérants à faible PRG a été proposée par l’UE dans la réduction progressive des réfrigérants à PRG élevé, limitant ainsi la disponibilité et augmentant le prix du R410A.
En attendant, dans les pays où le PRP du réfrigérant est déjà taxé, le passage à R454B ou R452B permettra d’économiser sur la valeur d’impôt jusqu’à 78% et 67% respectivement.
La compatibilité multi-réfrigérant des compresseurs, associée à des performances similaires à celles du R410A, est conçue pour faciliter au maximum la transition des réfrigérants pour les équipementiers sans avoir à modifier radicalement le système, accélérant ainsi le délai de mise sur le marché, tant pour le refroidissement que pour le réversible. systèmes tout à fait.
Les modifications permettent également aux équipementiers de personnaliser les dernières lignes et de réduire les stocks, ce qui augmente la flexibilité globale et facilite la gestion des stocks.
Matthieu Stoll, Directeur du marketing des climatisations chez Danfoss Cooling, a déclaré: «Dans le monde entier, la transition des réfrigérants se produit à différentes vitesses. En utilisant les compresseurs de défilement Danfoss DSH avec IDV, les équipementiers peuvent désormais réagir plus facilement aux évolutions du marché, qu’il s’agisse de nouvelles exigences en matière d’efficacité ou de la réduction progressive du GWP. C'est la flexibilité ultime. Et avec un niveau de PRP de 466, le R454B en particulier peut être considéré comme une solution potentielle à long terme. ”
Les avantages de la nouvelle gamme de compresseurs améliorée incluent:
• Prise en charge de plusieurs fluides frigorigènes pour R454B et R452B, permettant une personnalisation tardive de la ligne et une réduction des stocks avec un minimum d'effort de reconception,
• la technologie Danfoss IDV pour permettre une efficacité accrue à charge partielle,
• 10 modèles de 7,5 à 40 TR et une large gamme d'options de collecteur,
• Utilisation de cartes pour une large gamme d'applications, à la fois réversibles et rafraîchissantes, y compris les refroidisseurs et les unités de toit.
Les réfrigérants R454B et R452B sont classés A2L (légèrement inflammables) et sont régis par les normes EN378 et IEC60335-2-40. Les équipementiers doivent donc prendre les mesures de conformité appropriées dans certaines applications.
-
Découvrez les composants déjà prêts pour la transition grâce à Coolselector®2
Coolselector®2 est un logiciel de réfrigération gratuit à télécharger. Il offre un moyen scientifique, rapide et rapide, de sélectionner des composants fabriqués par Danfoss et d'assurer des performances optimales dans les systèmes de réfrigération et de climatisation en fournissant des informations techniques précises. Coolselector®2 propose des calculs non biaisés pour la sélection des composants de réfrigération et de climatisation en fonction des entrées de l’utilisateur ou des conditions de fonctionnement standard.
A propos des compresseurs spirales Danfoss
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresseurs pour le conditionnement d’air et le chauffageLes compresseurs pour les systèmes de climatisation fournissent davantage de confort, d'efficacité et de durabilité pour les systèmes en toiture, les refroidisseurs et les applications commerciales avec les fluides frigorigènes R410A, R407C, R134a et R22.