Danfoss a inauguré une nouvelle ligne de production en Inde dédiée à la fabrication de filtres déshydrateurs bidirectionnels DMB/DCB, en réponse à la demande croissante sur le marché. Les filtres déshydrateurs bidirectionnels nouvellement conçus présentent une reconfiguration subtile améliorant les performances du système :
- Ils disposent d'une pression et d'une température de travail maximales élevées, atteignant respectivement 50 bar* et 120°C.
- Une capacité d'absorption de H₂O supérieure de 20 % par rapport aux alternatives plus performantes.
- Ces filtres déshydrateurs sont entièrement compatibles avec les principaux réfrigérants A2L et A3 nécessaires dans les nouvelles plateformes.
*De l'usine en Inde
L’expansion des opérations de production en Inde, associée au soutien continu de l’équipe de production au Mexique, permet à Danfoss d’effectuer la distribution mondiale de filtres déshydrateurs dans des délais remarquablement rapides. Cela se traduit par une disponibilité soutenue et une livraison accélérée pour les clients du monde entier.
Le filtre déshydrateur constitue un élément essentiel pour assurer la fiabilité et la durée de vie du système. Danfoss propose une vaste sélection de filtres déshydrateurs comprenant des variantes de noyaux hermétiques et interchangeables. Le rôle du noyau est d’améliorer la capacité du filtre déshydrateur à adsorber l’humidité et les acides, empêchant efficacement la corrosion des surfaces métalliques du compresseur, tout en protégeant contre la décomposition de l’huile et du réfrigérant.
Pour en savoir plus sur les filtres déshydrateurs Danfoss :
Le filtre déshydrateur est un élément essentiel de la fiabilité du système ainsi que sa durée de vie. La gamme de filtres déshydrateurs de Danfoss couvre les types de noyaux hermétiques et interchangeables. Le noyau permet au filtre déshydrateur d’absorber l’eau et les acides plus efficacement pour éviter la corrosion des surfaces métalliques du compresseur et s’assurer que l’huile et le réfrigérant ne se décomposent pas.
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La vérité, c'est Cool(selector®2)
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.