• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Les contrôleurs programmables MCX15B2 et MCX20B2 sont désormais fournis avec le thermostat d’ambiance WT-DM

mardi 25 mai 2021

Offre préqualifiée pour un contrôle précis de la température avec refroidisseur, pompe à chaleur et applications de confort

Les capacités des contrôleurs MCX15B2 et MCX20B2 ont été étendues avec l’intégration du thermostat WT-DM pour faciliter la tâche des équipementiers et des intégrateurs à la recherche d’une solution de contrôle de la température « à guichet unique » dans une gamme d’applications de confort.

Utilisés pour les systèmes de chauffage au sol à température ambiante ou à base d’eau, les thermostats Danfoss WT-DM permettent de maintenir des réglages précis de la température. Leur affichage électronique hautement fonctionnel indique également la température actuelle de la pièce et du sol, les réglages de température prédéfinis, l’état du chauffage au sol et de la protection contre le gel, ainsi que les modes vacances et verrouillage pour enfants.

WT-DM offre un design peu encombrant et une alimentation 230 VAC, avec l’avantage supplémentaire d’une sortie relais intégrée et d’une entrée de capteur au sol.

Avec une connexion filaire RS485 et un RTU Modbus, les composants sont en communication constante pour assurer que les températures optimales sont atteintes et maintenues.

Arne Muller, chef de projet CVCA de Danfoss, a déclaré : « Maintenant que nous avons combiné nos gammes MCX et WT-DM, les équipementiers et les intégrateurs disposent d’un plus large éventail d’options pour intégrer les refroidisseurs et les pompes à chaleur dans les bâtiments commerciaux, les hôpitaux, les hôtels et les bâtiments résidentiels. Grâce à la communication harmonieuse entre les deux appareils, les utilisateurs finaux profiteront également de températures plus précises et d’une efficacité accrue. »

« Le résultat, c’est que les équipementiers et les intégrateurs peuvent maintenant obtenir les deux composants d’un seul fournisseur, avec l’appui de l’interopérabilité des produits Danfoss. »

Nous livrerons la bibliothèque de programmation MCX plus tard cette année.

Pour plus d’informations sur les gammes Danfoss MCX15B2, MCX20B2 ou WT-DM :