• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Présentation de l’EKE 100 : Une nouvelle gamme efficace et flexible de régulateurs de surchauffe et de pilotes de vannes

vendredi 20 décembre 2024

Danfoss développe l’écosystème d’extension. Avec des performances stables, des conditions d’exploitation supérieures et six modèles au choix, la gamme de régulateurs de surchauffe et de pilotes de vannes EKE 100 prend en charge un fonctionnement hautement fiable du système – englobant plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la surchauffe. 

Cette nouvelle solution de régulation de la surchauffe et d’entraînement des vannes s’intègre facilement aux autres produits Danfoss, ce qui simplifie la conception et la mise en œuvre du système. En plus de combiner la gestion de la surchauffe et les modes de pilote de vannes dans le même régulateur, il offre la possibilité de gérer 1 ou 2 vannes indépendamment, ainsi que des variantes IP00, IP20 ou IP20 avec affichage.

L’EKE 100 s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience dans le développement de la meilleure gestion de la surchauffe de sa catégorie. Grâce aux connaissances approfondies de Danfoss en matière d’applications HVAC, d’alimentation au détail et de réfrigération commerciale, cette gamme de produits de pointe offre une mise en service facile. Ainsi, que ce soit pour les refroidisseurs, les unités de toit, les pompes à chaleur, les unités CRAC ou les chambres froides, la gamme EKE 100 fonctionne comme une plateforme pratique pour aider les professionnels du refroidissement à réduire les coûts de développement.

Caractéristiques et avantages clés :

Contrôle précis de la surchauffe – grâce à un traitement précis du signal, des algorithmes avancés de contrôle de la surchauffe et une plus large gamme de sondes

Fiabilité dans les environnements difficiles – fournit une alimentation constante à la vanne dans des conditions extrêmes sans déclassement

Performances stables tout au long de la durée de vie – calibrage automatique et précis

Utilisation flexible – IP00, IP20 et IP20 avec encapsulage de l’affichage. Capteurs de température NTC ou PT 1000

Configuration facile – via KoolProg PC suite, KoolKey, l’affichage et Modbus

Avec cette gamme supplémentaire – et Danfoss et votre fournisseur unique – vous avez l’assurance d’une fiabilité, d’une disponibilité et d’une capacité maximales pour les produits dont vous avez besoin. La série EKE 100 est la solution pour les professionnels du refroidissement qui recherchent en permanence une efficacité énergétique élevée et des performances constantes. 

En savoir plus et télécharger Accès à notre magasin en ligne

Découvrez comment installer et configurer les régulateurs de surchauffe et les pilotes de vanne EKE 100

Régulateurs de surchauffe - Danfoss

Régulateur de surchauffe et pilote de vannes de moteur pas-à-pas

Si vous souhaitez un contrôle précis de la surchauffe dans votre système de climatisation, optez pour un régulateur de surchauffe fiable et efficace.

Autre gamme de produits complémentaires :