Bienvenue sur la page dédiée aux dernières solutions Danfoss, spécialement conçues pour vous aider à atteindre une conformité légale optimale.
Le décret du 08 juin 2023 relatif aux systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement dans les bâtiments rend obligatoire l’installation de systèmes de régulation pièce par pièce pour le chauffage ou la climatisation
Danfoss propose des solutions innovantes pour répondre à cette exigence : Ally (radiateurs) et Icon2 (planchers chauffants), garantissant conformité et accès aux subventions grâce à la Fiche BAR-TH-173.
Que vous soyez propriétaire d'une maison ou en charge de projets d'envergure tels que des écoles, des cabinets médicaux ou des mairies, nos solutions offrent une adaptabilité totale, une connectivité intelligente, une efficacité énergétique accrue, et bien plus encore.
Chauffage connecté Danfoss Ally™
Les têtes thermostatiques Ally requièrent une connexion à la passerelle Ally, laquelle est ensuite reliée à la box Internet. La tête Ally est une tête communicante, capable de s'intégrer parfaitement aux box Somfy et Jeedom. Elle communique en protocole zigbee vers la passerelle Ally™.
Elle peut être utile pour :
- pour les maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30m)
- pour avoir une gestion globale centralisée (zoning)
- pour accéder à distance à son installation
- pour visualiser à distance les températures des pièces
- pour les économies d’énergie
- pour ses fonctions intégrées
Le système Ally™ est compatible avec les assistants vocaux d'Amazon et de Google.
Chauffage par le sol hydraulique Danfoss Icon2™
Les thermostats sans fil Danfoss Icon2™ apportent de nouvelles opportunités pour le placement des thermostats. Ils peuvent être aisément disposés à l'endroit de votre choix. Il vous suffit de fixer le petit aimant sur le mur à l'emplacement désiré et de monter le thermostat dessus.
Caractéristiques :
- Économies d'énergie : Un système équilibré peut fonctionner avec une température d'alimentation plus basse.
- Conception simple : Aucun calcul n'est nécessaire - Danfoss Icon2™ s'occupe de tout.
- Installation facilitée : Pas besoin de préréglage.
- Confort assuré : Une température ambiante plus précise est garantie dans toutes les pièces de la maison.
- Application unique : Pour les systèmes mixtes planchers/radiateurs, le système Icon se connecte au système Ally, offrant ainsi une seule application pour gérer l'ensemble.