• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Groupes de condensation multi-fluides frigorigènes Danfoss compatibles A2L pour les installations à PRG ultrafaible

mercredi 12 mai 2021

Avec la commercialisation des nouveaux groupes de condensation Optyma™ et des nouveaux compresseurs MTZ/NTZ, qui fait suite à la qualification des vannes et des composants de ligne en 2020, Danfoss dispose du plus large portefeuille de solutions de réfrigération compatibles A2L et fluides frigorigènes R1234yf, R454C et R455A.

Face aux contraintes réglementaires de plus en plus fortes pour abaisser le potentiel de réchauffement planétaire (PRP ou PRG) des systèmes de réfrigération, les experts du refroidissement peuvent d’ores et déjà entamer leur transition écologique en passant aux fluides frigorigènes A2L qui présentent un PRG inférieur à 150.

Le changement demande du temps. De ce fait, Danfoss vous accompagnera tout au long de ce processus en mettant à votre disposition ses connaissances de première ligne quant aux évolutions réglementaires et en vous proposant des produits conformes A2L à installer en toute sécurité.

La transition aux fluides frigorigènes à PRP ultrafaible se met en place. En effet, l’abandon des HFC à haut PRP, qui constitue l’étape suivante, est programmé fin 2021 avec une réduction de 55 % par rapport au niveau de référence de 2015.

Les fluides frigorigènes A2L offrent aux experts du refroidissement une option rentable qui préserve la conception des systèmes conventionnels tout en minimisant drastiquement le PRP. Dans la pratique, un fluide frigorigène comme le R1234yf offre une réduction du PRP de 99 % par rapport au fluide frigorigène de classe A1 R134a, sans pour autant rendre le système plus complexe.

Grâce à notre gamme exhaustive de groupes de condensation, de compresseurs et de composants compatibles A2L, nous serons prêts pour la transition écologique lorsque vous le serez.

Les nouveaux groupes de condensation multifluide frigorigène Danfoss Optyma™ Slim Pack et Optyma™ Plus offrent une conception durable compatible avec les fluides frigorigènes A1 et A2L, dans un seul modèle. Vous bénéficiez des mêmes groupes que vous connaissez et appréciez, d’un entretien ultrafacile, et désormais conçus pour fonctionner de manière sûre avec des fluides frigorigènes A2L, sans complexités supplémentaires :

« Les fluides frigorigènes A2L sont des solutions respectueuses de l’environnement qui répondent aux restrictions de plus en plus contraignantes. Elles doivent cependant faire l’objet d’une conception et d’essais de sécurité spécifiques en raison de leur faible inflammabilité. Des laboratoires indépendants ont validé la réaction au feu des nouveaux groupes de condensation Optyma™ qui intègrent des mécanismes d’atténuation des risques comme des coffrets électriques hermétiques, des orifices et des grilles d’aération pour assurer la dilution du fluide frigorigène, et garantir la tranquillité d’esprit des installateurs », se félicite Rogerio Salhab Federici, directeur System Solutions de Danfoss Climate Solutions.

Affichant une performance énergétique élevée, les groupes de condensation Optyma™ nouvelle génération vous permettent de gagner en efficience énergétique tout en diminuant la consommation d’énergie et les émissions indirectes. Cette puissante association se traduit par une solution économiquement viable que vous pouvez déployer dès aujourd’hui et qui est complétée par notre portefeuille exhaustif de composants compatibles A2L.

En appui des nouveaux groupes de condensation, les compresseurs pour applications petit tertiaire et tertiaire sont compatibles A2L. Les compresseurs à piston MTZ et NTZ, bien connus du marché et dédiés respectivement aux applications à températures moyennes et à basses températures, peuvent maintenant être utilisés avec les fluides frigorigènes R454C et R455A et sont proposés dans une configuration multi-fluides frigorigènes.

De plus, la version scroll (à spirale) sera compatible A2L d’ici le T3 2021. Vous aurez ainsi à votre disposition une gamme complète de solutions de compresseurs compatibles avec les fluides frigorigènes à PRP ultra faible.

Qu’il s’agisse de vous proposer des formations animées par nos partenaires officiels ou des outils pratiques et utiles comme Coolselector2® et Ref Tools, nous nous engageons à vous accompagner pour passer aux fluides frigorigènes A2L à votre rythme.