La technologie pionnière des compresseurs à paliers magnétiques sans huile a apporté une innovation révolutionnaire à la commercialisation.
Danfoss Turbocor® célèbre trois décennies d’exploitation en 2025. Fondée en 1995 en Australie par un groupe d’ingénieurs et acquise par la suite en tant qu’entreprise entièrement détenue par Danfoss, l’entreprise compte aujourd’hui 350 employés et des centres d’exploitation aux États-Unis, au Danemark et en Chine. Plus de 140 000 compresseurs Turbocor ont été installés dans le monde entier, car de plus en plus de clients cherchent à réduire leurs émissions de carbone et leur consommation d’énergie.
L’entreprise est pionnière dans le développement de la technologie des compresseurs à palier magnétique sans huile. En éliminant l’huile de leur conception, les compresseurs Turbocor offrent une option de refroidissement à faible teneur en carbone et exceptionnellement fiable pour les applications de conditionnement d’air commerciales et de pompes à chaleur, permettant aux bâtiments commerciaux tels que les immeubles de bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les aéroports et les centres de données d’atteindre les objectifs de décarbonation et de performance énergétique.
« Turbocor a été fondée par des professionnels en dehors du domaine HVAC », explique Rogerio Federici, vice-président et directeur de Danfoss Turbocor. « Cela a permis de laisser libre cours à la pensée et à la créativité nécessaires pour développer cette technologie révolutionnaire. Ils ont créé quelque chose de nouveau qui a changé l’industrie et établi une nouvelle norme en matière de durabilité dans le domaine HVAC. »
Les compresseurs Turbocor peuvent atteindre une performance énergétique jusqu’à 40 % supérieure à celle des compresseurs à vis traditionnels, ce qui se traduit par des économies significatives sur les coûts d’énergie. La technologie des paliers magnétiques permet d’éviter toute dégradation des performances tout au long de la durée de vie du compresseur, ainsi que de réduire les niveaux sonores. La capacité de redémarrage rapide permet un redémarrage dans les 30 secondes suivant une panne de courant, ce qui permet une transition rapide vers l’alimentation auxiliaire, ce qui rend les compresseurs Turbocor idéaux pour les installations critiques telles que les hôpitaux et les centres de données.
Au fil des ans, cette technologie a été reconnue par plusieurs prix du secteur, dont le prix Alliance to Save Energy's Innovative Star of Energy Efficiency, le prix du Produit de l’année 2022 de l’Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute et le prix de l’Agence américaine de protection de l’environnement pour la protection du climat et de la performance en matière d’ozone de l’Alliance pour sauvegarder l’énergie.
« Nous sommes fiers du succès de la technologie des compresseurs Turbocor et nous nous réjouissons des 30 années suivantes », déclare Kristian Strand, président de Danfoss Commercial Compressors. « Les compresseurs Turbocor ont transformé l’industrie HVAC et ont aidé des milliers de clients à réduire leur empreinte carbone et leur consommation d’énergie, une pièce centrale de la mission de Danfoss. »
Pour en savoir plus, visitez turbocor.danfoss.com