Construit sur la base d'un contrôle précis de la surchauffe, le détendeur thermostatique Danfoss TD1 est désormais doté d'un tube capillaire et d'un bulbe de détection en acier inoxydable plus durables. Dans le cadre de notre gamme de solutions conformes à un PRP faible et ultra faible, le TD1 offre jusqu'à 15 % d'économies d'énergie supplémentaires et jusqu'à 20 % de réduction du temps d'arrêt dans des conditions d'exploitation réelles par rapport aux tubes capillaires.
Connu pour sa haute efficacité et sa qualité, le détendeur thermostatique TD1 est conçu pour contrôler l'injection de liquide dans les évaporateurs de petite capacité pour les applications de réfrigération commerciale telles que les vitrines réfrigérées, les réfrigérateurs et congélateurs commerciaux, les chambres froides, les machines à glace, les machines à crème glacée et les distributeurs de boissons réfrigérées.
La gamme TD1 est désormais dotée d'un tube capillaire et d'un bulbe de capteur tous deux en acier inoxydable, qui seront standard sur tous les détendeurs thermostatiques homologués UL de Danfoss à partir de mars 2022. En plus d'être un matériau plus durable que le cuivre, l'acier inoxydable s'adapte mieux aux variations de température.
Conçu pour les conditions réelles d'utilisation
Par rapport aux tubes capillaires standard, les détendeurs thermostatiques présentent un avantage majeur : la capacité de s'adapter aux différentes conditions de refroidissement pour un contrôle efficace de la surchauffe.
Cela permet aux fabricants de créer des solutions plus efficaces sur le plan énergétique et plus fiables, conformes aux réglementations relatives aux réfrigérants A3, et de réduire les coûts globaux de développement. Dans le même temps, elle augmente considérablement la qualité et la sécurité des aliments.
Grâce à une assistance technique pour la sélection des produits et les tests unitaires, nous nous engageons à assurer une transition en douceur vers le détendeur thermostatique TD1.
Testé et éprouvé : le détendeur thermostatique TD1 a prouvé qu'il augmentait l'efficacité énergétique et optimisait les coûts de développement.
Des tests approfondis effectués par le centre de développement des applications de Danfoss ont montré que le choix du détendeur thermostatique TD1 au lieu d'un tube capillaire permettait de réaliser des gains substantiels.
D'après les tests effectués par GDM et CFF dans des conditions réelles d'exploitation, le TD1 permet de réaliser jusqu'à 15 % d'économies d'énergie à des températures ambiantes variables par rapport à un tube capillaire optimisé pour les conditions de tirage ou de conception de l'unité. Et la vanne a permis de réduire le temps d'arrêt jusqu'à 20 % par rapport à un tube capillaire dimensionné pour fonctionner au point de consigne.
Les avantages en matière de développement comprennent une mise sur le marché plus rapide grâce à un processus de fabrication plus simple et à une réduction du temps nécessaire à la conception et aux essais. En outre, la conformité à la norme A3 permet une transition facile vers des réfrigérants à faible et très faible PRG.
Une partie de notre gamme complète de solutions pour A3
Le changement de conception en acier inoxydable de la gamme TD1 renforce l'accent mis par Danfoss sur la durabilité et le soutien à la transition écologique avec une large gamme de groupes de condensation, de compresseurs et de composants compatibles A3. Grâce à nos connaissances et à notre expérience de niveau international, nous nous engageons à vous aider à passer à l'A3 à votre propre rythme.
Pour plus d'informations sur le détendeur thermostatique TD1, consultez la page produit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Détendeurs thermostatiques TD 1 à orifices fixesLe TD1/TDE 1 est un détendeur thermostatique conçu pour réguler l'injection de liquide dans les évaporateurs à plus petite puissance sur les systèmes de réfrigération, de pompe à chaleur ou de climatisation. L'injection de liquide dépend de la surchauffe du réfrigérant à la sortie de l'évaporateur, où le bulbe doit être installé.