• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Sensing Solutions soutient la transition vers des réfrigérants à faible PRG avec ses nouveaux capteurs de détection de réfrigérant DST Gxxx A2L

mardi 23 janvier 2024

Depuis plus de 55 ans, Danfoss Sensing Solutions fournit des solutions de détection innovantes aux constructeurs de systèmes HVACR du monde entier. Aujourd'hui, alors que l'industrie évolue vers des réfrigérants à faible PRG, Danfoss a mis à profit ses décennies d'expérience en matière de détection pour concevoir le capteur de détection de réfrigérant A2L le plus sûr et le plus précis du marché.

La conductivité thermique constitue la meilleure solution pour la détection du gaz A2L

Construite avec la technologie de conductivité thermique, la série DST Gxxx excelle dans la détection rapide et précise des fuites, offrant un niveau de sécurité maximal pour une utilisation avec les réfrigérants A2L. « Le principal avantage de la construction des capteurs de détection de réfrigérant DST Gxxx A2L utilisant la technologie de conductivité thermique est qu'ils permettent au capteur de se réétalonner avec précision dans une large gamme de conditions de fonctionnement, ce qui en fait le meilleur choix pour les environnements difficiles », explique Laís Miranda de Oliveira, chef de produit chez Danfoss Sensing Solutions.

L'équipe Danfoss a testé les capteurs DST Gxxx dans des environnements très humides et à des températures variables, et ils n'ont montré que peu ou pas de signes de dommages. Les capteurs DST Gxxx fournissent également une série de diagnostics d'auto-test pour surveiller l'état des capteurs et avertir s'ils sont en dehors de la plage de fonctionnement. L'auto-étalonnage automatisé (ASC) des capteurs ajuste la mesure au fil du temps pour éliminer les dérives mineures et fournit un niveau de limite inférieure d'inflammabilité (LFL) d'environ 0 % dans le signal d'air pur. Pour détecter les dérives supérieures à ce que l'ASC peut corriger, les capteurs incluent un autotest de surveillance des limites intégré qui surveille en permanence les mesures. Étant donné que les capteurs s'auto-calibrent, la marge d'erreur est plus petite que si le capteur devait être calibré par un tiers. « Cette combinaison de robustesse et d’étalonnage précis en fait une technologie efficace pour détecter les fuites de gaz A2L. Et en mettant en œuvre la conception inversée des capteurs, nous avons pu augmenter encore la précision des capteurs DST Gxxx », explique Laís Miranda de Oliveira.

La conception inversée garantit une protection et des performances optimales du capteur

Une autre caractéristique clé de la nouvelle série de capteurs de réfrigérant DST Gxxx A2L est sa conception inversée unique. Cette conception protège les capteurs dans les environnements difficiles, en les protégeant de la poussière, de l'huile et des projections d'eau, ainsi que lors du nettoyage et de la maintenance sous pression des unités de réfrigération commerciale. Tous les matériaux exposés sont également protégés contre les UV, ce qui signifie que les serpentins peuvent être nettoyés à la lumière UV sans endommager le capteur, ce qui entraîne une meilleure qualité de l'air intérieur pour les unités HVAC.

Conçu pour une large gamme d'applications de CVC et de réfrigérants commerciaux

Les capteurs prennent en charge cinq réfrigérants A2L différents et sont conçus pour les applications HVAC (le DST G54B pour le R454B et le DST GR32 pour les réfrigérants R32) et les applications de réfrigération commerciale (le DST G54A pour le R454A, le DST G54C pour le R454C et le DST G55A pour le R455A). réfrigérant). Des réfrigérants supplémentaires sont également disponibles sur demande. Les capteurs DST Gxxx offrent les avantages suivants :

Détection rapide et précise des fuites - Compensé sur une plage complète de températures, d'humidité et de pression avec un temps de réponse rapide τ63 < 15 s.

Pas de fausses alarmes - La surveillance du point de rosée et le boîtier chauffé empêchent la condensation dans le boîtier.

Immunisé contre la poussière, l'huile et les projections d'eau - Le positionnement stratégique et breveté du capteur utilisant les principes du flux de diffusion protège le capteur de l'exposition.

Protégé contre les UV - Tous les matériaux exposés sont imperméables à une exposition prolongée aux UV.

Aucune exigence de service sur le terrain - Calibrage permanent en usine. Aucun réglage sur site ni remise à zéro nécessaire pendant la durée de vie du capteur (plus de 15 ans*)

Pannes « silencieuses » minimisées - Des diagnostics robustes de « chaîne de signal complète » vérifient les défauts et l'intégrité de la chaîne de signal.

Intégration facile du système- Matériel et logiciels flexibles qui peuvent être adaptés pour répondre aux spécifications des applications des clients.

Conception pour un service étendu - La conception descendante brevetée protège les capteurs de tous les contaminants courants.

Continuité de l'activité:En tant que développeur technologique leader avec production en interne, Danfoss propose une chaîne d'approvisionnement résiliente.

D’autres solutions de détection de gaz réfrigérants à faible PRG à l’horizon

Les capteurs de détection de réfrigérant DST Gxxx A2L constituent la seule première étape du parcours de détection de gaz de Danfoss, comme le souligne Mark R. Otten, responsable du segment Refroidissement et chauffage chez Danfoss Sensing Solutions. « La prochaine étape nous mènera à Monterrey, au Mexique, où nous établissons une présence industrielle sur notre campus Danfoss. Cet emplacement nous place à proximité de nos clients et nous permettra de collaborer plus facilement avec eux pour développer de nouvelles technologies de détection de gaz. Notre présence locale améliorera également la rapidité de mise sur le marché et les délais de livraison, tout en réduisant les émissions liées au transport, afin que nous puissions répondre efficacement à la demande croissante du marché en matière de technologie de capteurs et soutenir la croissance de nos clients.

Avec l'introduction des capteurs DST Gxxx — et l'expansion continue de la plate-forme de détection de gaz destinée à être utilisée à l'avenir avec d'autres réfrigérants (A3 et CO2) — Danfoss Sensing Solutions s'est positionnée comme un partenaire de confiance pour les constructeurs de systèmes CVC/R qui naviguent la frontière des capteurs de détection de gaz.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { DST G54; } else if (isBigColumns) { DST G54 } else { DST G54 }
    Capteurs de détection de réfrigérant A2L

    Les capteurs de gaz efficaces DST Gxxx pour les systèmes HVAC et de réfrigération commerciale se distinguent par une conception inversée révolutionnaire qui protège le capteur dans les environnements difficiles. Ils prennent en charge 5 réfrigérants A2L différents, avec la possibilité d'ajouter des réfrigérants supplémentaires sur demande.