Doublement de la production de capteurs intelligents : Augmentation de la capacité de 130 % en 2022 avec notre usine de Minden, en Allemagne.
Pour répondre aux exigences de l'avenir axées sur le numérique, les équipementiers du secteur de l'hydraulique mobile doivent construire des machines plus intelligentes, plus sûres et plus performantes que jamais. C'est pourquoi, en 2022, Danfoss Sensing Solutions fera plus que doubler sa production de capteurs de pression à couche mince avec une capacité de production supplémentaire de notre usine de Minden, en Allemagne.
Depuis janvier 2022, la production du MBS 1250 et du nouveau transmetteur de pression DST P650 a augmenté de 35 %, ce qui prouve que Danfoss Sensing Solutions aide déjà ses clients du monde entier à répondre à la demande de solutions intelligentes dans une variété d'applications hydrauliques mobiles.
"Notre capacité de production accrue soutient nos plans de croissance ambitieux pour le portefeuille de capteurs de pression de l'hydraulique mobile. Nous comprenons maintenant parfaitement les besoins du marché, et c'est pourquoi la garantie d'une capacité libre est l'une de mes principales batailles à gagner - avec la sécurité et la qualité - pour 2022", déclare Kasper Kristiansen, directeur de l'usine, Danfoss Sensing Solutions Gmbh.
Avec des équipements de production supplémentaires, une augmentation de 25 % du personnel et trois équipes de production dédiées, Danfoss Sensing Solutions souligne son engagement à aider les équipementiers à servir le marché en pleine expansion de l'hydraulique mobile.
Construisez dès aujourd'hui une flotte à l'épreuve du futur avec le transmetteur de pression DST P650
Dans la foulée de l'augmentation de sa capacité de production de transmetteurs de pression, Danfoss Sensing Solutions lance la nouvelle génération de DST P650, un transmetteur de pression numérique robuste offrant une efficacité, une fiabilité et une sécurité à l'épreuve du temps.
Avec des fonctionnalités hautes performances et une base pour des diagnostics intelligents et évolutifs (qui seront lancés plus tard en 2022), le DST P650 est conçu pour résister aux environnements difficiles de l'agriculture, de la construction et des applications de manutention dans le monde entier.
Le processeur de signaux numériques de haute précision Danfoss ASIC permettra aux fonctions de diagnostic de fournir des données critiques à une interface utilisateur pour améliorer la sécurité, augmenter le temps de fonctionnement de la machine grâce à la maintenance préventive et aux performances d'efficacité énergétique. Et grâce à des fonctions révolutionnaires telles que la détection automatique des pannes, combinées à l'assistance mondiale à distance de Danfoss (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), le transmetteur de pression DST P650 est une bête de somme compacte mais puissante, au cœur de machines colossales.
DST P650 Caractéristiques et Avantages :
- Sécurité haute performance : Sécurité fonctionnelle conforme à la norme ISO 13849-1 MTTFd>100 ans conformément à la norme PLc.
- Fiabilité : Une construction robuste, résistante aux chocs et aux vibrations, permet d'obtenir des performances élevées dans des applications électromagnétiques importantes telles que les machines agricoles et de construction.
- Diagnostics : Détection automatique des pannes pour un dépannage rapide et une réduction significative des temps d'arrêt des machines. Cette fonction sera disponible plus tard en 2022.
- Des caractéristiques à l'épreuve du temps : La conformité au PLUS +1® assure une intégration transparente avec les produits électrohydrauliques dans un système de commande personnalisé - réunissant les produits dans une seule chaîne d'outils.
- Plate-forme évolutive : La nouvelle connectivité numérique est programmable en fonction des besoins spécifiques des applications, ce qui jette les bases du développement futur..
- Partenariat + Expertise en matière d'applications : Danfoss a plus de 40 ans d'expérience sur le marché, combinée à des innovations de pointe, ce qui signifie que nous sommes prêts à vous aider maintenant et à l'avenir.