La communication numérique au niveau des capteurs est nécessaire pour faire progresser les applications industrielles et l’automatisation. Dans le cadre de notre mission visant à élargir activement la gamme Danfoss Smart Sensor™, nous présentons le transmetteur de pression DST P10B CANopen. Il s'agit de la première version d'une nouvelle plate-forme de transmetteur de pression construite sur la gamme de produits DST P1XX avec plusieurs protocoles de bus de terrain à portée d'avenir, prenant en charge une plus grande efficacité énergétique, une optimisation opérationnelle et des performances accrues.
Construit sur notre transmetteur de pression DST P1XX bien connu et testé sur le marché, le DST P10B offre un profil de communication CANopen DS 301/DS 404, vous permettant d'ajouter des capteurs à votre communication de bus de terrain de haut niveau existante dans la distribution d'eau, les compresseurs d'air. , CVC et autres applications.
Le protocole de communication intégré permet une communication plus sophistiquée entre le capteur et l'interface de l'application, afin de créer et d'accéder à de nouvelles fonctionnalités pour des performances et une efficacité optimisées. Tout en réduisant la complexité.
« Cette dernière innovation de Danfoss Sensing Solutions consolide notre engagement à proposer à nos clients une technologie de capteurs de pointe. En tant que première d'une longue série de versions futures, le transmetteur de pression DST P10B CANopen aide nos clients à suivre le rythme des tendances du secteur, des nouvelles exigences des applications et du parcours en cours vers l'Industrie 4.0 », déclare Peter Sonderriis, responsable du segment de marché chez Danfoss Climate Solutions.
Caractéristiques et avantages
Données exploitables : Obtenez plus d'informations sur votre capteur avec l'interface CANopen
Fiabilité renforcée : L'emballage optimisé de l'élément capteur MEMS et de l'électronique de conditionnement du signal est résistant aux vibrations, à la chaleur et à l'humidité.
Mise sur le marché plus rapide : Notre processus de développement approfondi « test jusqu’à l’échec » permet des tests et une optimisation plus rapides.
Diagnostics évolutifs : Les capacités électroniques intégrées fournissent des données de capteur exploitables pour un dépannage plus précis et plus économique
Évolutivité simple : La nouvelle plate-forme électronique modulaire et l'interface de bus de terrain vous permettent d'affiner le capteur pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
Coût du système réduit :La connexion de votre capteur au canal du bus de terrain simplifie le faisceau de câbles, libère les E/S analogiques en périphérie/application et rationalise l'analyse des causes profondes.
Connectivité bus CAN fournit des données de capteurs intelligents encore plus exploitables avec une évolutivité transparente
Les industries du monde entier ont été renforcées par la numérisation, gagnant plus d’efficacité, de performances optimisées et de sécurité de leurs applications que jamais auparavant. Et lorsque nous ajoutons une communication intelligente au niveau des capteurs, nous vous aidons à créer des solutions évolutives dans certaines des applications industrielles les plus exigeantes. Iro Dragoumi, responsable du portefeuille et du développement commercial chez Danfoss Sensing Solutions, explique : « Le principal avantage, bien sûr, est que la communication par bus de terrain vous permet d'accéder à des données de capteur plus exploitables (des diagnostics aux informations sur les pièces) pour réduire la complexité des applications, augmenter la qualité. du système de surveillance et augmenter la disponibilité.
Les autres avantages de la communication par bus CAN incluent :
- Faisceau de câbles simplifié en périphérie/application : les capteurs intelligents peuvent simplement être connectés en série à un câble de bus de terrain plutôt que de nécessiter des câbles individuels allant au contrôleur comme dans les capteurs analogiques dans une boucle de contrôle d'application avancée.
- Libérez les E/S analogiques en périphérie/application : les capteurs de bus de terrain numériques soulagent le défi d'E/S lié à l'ajout de capteurs analogiques aux contrôleurs spécifiques à une application, ce qui rend relativement simple l'extension du protocole de communication jusqu'au niveau des capteurs et des actionneurs.
- Identification unique du capteur (poka-yoke) : grâce à la communication par bus de terrain, chaque capteur possède son identification unique, ce qui facilite le dépannage et permet d'envoyer des informations de meilleure qualité au contrôleur.
Votre partenaire pour naviguer à la frontière des capteurs numériques
La technologie des capteurs intelligents ne fait que progresser et nous nous engageons à vous la rendre plus accessible. Les données d'application collectées par les capteurs intelligents sont la clé pour piloter les futurs développements industriels, alimentant de nouvelles innovations telles que l'apprentissage automatique et les algorithmes d'IA pour la maintenance prédictive, la surveillance de l'état des machines et l'amélioration des performances du système.
Avec l'introduction du DST P10B CANopen et l'expansion continue de la plate-forme DST P1XX avec les protocoles de bus CAN, Danfoss est votre partenaire pour explorer la frontière des capteurs numériques.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmetteur de pression en titane DST P40M résistant à la corrosion pour les applications marines
Le DST P40M est un transmetteur de pression leader du marché avec toutes les approbations marines requises, conçu pour résister aux environnements marins difficiles et corrosifs tels que le traitement des eaux de lest, les systèmes de dessalement, le refroidissement de l’eau de mer, le traitement des gaz d’échappement et le traitement des eaux usées.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Sensors™
Les capteurs Danfoss Smart Sensors™ pour applications hydrauliques, marines, de moteur, hydrauliques mobiles et HVAC concrétisent les avantages de l’IoT. Découvrez l’#EreDesCapteursNumeriques.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P10B CANopen, transmetteur de pression avec applications d'interface bus CAN
Le transmetteur de pression CANopen DST P10B est basé sur la gamme de produits DST P1XX avec un profil de communication CANopen DS 301/DS 404, vous permettant d'ajouter des capteurs à votre communication de bus de terrain de haut niveau existante dans les applications de distribution d'eau, de compresseur d'air et de CVC.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P30M, transmetteur de pression pour les applications marines
Le DST P30M est un transmetteur de pression solide pour les applications marines, doté de la technologie Smart Sensor™ de Danfoss. Découvrez maintenant cette solution intelligente.