![Danfoss lance un module d’alimentation de secours durable et fiable pour les vannes électroniques de moteur pas-à-pas](/media/18084/danfoss-releases-long-lasting-reliable-backup-power-module.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss vient de lancer son module d’alimentation de secours EKE 2U pour des dispositifs tels que des refroidisseurs, des pompes à chaleur, des chambres froides, des CRAC et pour l’alimentation au détail. Il est dès lors plus facile que jamais de protéger le compresseur en cas de panne de courant.
Alternative aux blocs de batterie et aux électrovannes d’arrêt fiable et facile à utiliser, le module d’alimentation de secours EKE 2U de Danfoss réagit rapidement pour empêcher le liquide de pénétrer dans le compresseur en cas de panne de courant.
La technologie du module basée sur des condensateurs haute capacité peut être entièrement chargée en 150 secondes, sans besoin de changer la batterie, contrairement à de nombreuses solutions de secours classiques. Par ailleurs, son indicateur d’état permet de repérer rapidement toute défaillance inattendue et aux équipementiers d’offrir une sécurité intégrée fiable.
Il est aussi important de souligner que, grâce à la protection contre l’isolation galvanique et à la protection contre les inversions de polarité de l’EKE 2U, l’alimentation de 24 V CA/CC peut être partagée en toute sécurité entre plusieurs régulateurs compatibles, par exemple la série EKE 1 de Danfoss, ce qui réduit le nombre de composants et d’alimentations électriques supplémentaires et simplifie la conception du système. Les coûts globaux diminuent également.
Autres caractéristiques et avantages clés :
- Deux tableaux LED pour indiquer l’état et les erreurs du module.
- Entrée et sortie d’alimentation protégées pour éliminer le risque d’inversion de polarité et de court-circuit.
- Surveillance active pour garantir des opérations sûres.
- Facilité d’utilisation grâce à l’installation prête à l’emploi pour les régulateurs Danfoss.
- Durée de vie plus longue par rapport aux modules alimentés par batterie et fiabilité accrue grâce à une surveillance de l’état.
Victor Marinich, directeur secteur international - Climatisation chez Danfoss, a déclaré : « L’EKE 2U offre un excellent soutien aux équipementiers qui cherchent à améliorer la fiabilité de l’alimentation de secours de leurs systèmes. L’utilisation d’un condensateur plutôt que de batteries, avec l’indicateur d’état LED unique, l’affichage des erreurs et la capacité à communiquer l’état du module au régulateur impliquent que la maintenance et les remplacements peuvent être réduits au maximum. »
L’EKE 2U constitue un autre élément appréciable de la vaste gamme de composants électroniques de Danfoss, qui comprend des régulateurs de surchauffe MCX, EKE et EIM365, ainsi qu’une large gamme de sondes de température et de pression.
Le module peut également être utilisé avec des régulateurs et des vannes tiers, ce qui en fait une option polyvalente pour une large gamme de systèmes.
L’EKE 2U est maintenant disponible auprès des fournisseurs Danfoss dans le monde entier.