Lancement du groupe de condensation Optyma™ iCO2 avec réfrigérant naturel et fonctionnement silencieux offrant une alternative facile pour les chambres froides et les vitrines.
Le nouveau groupe de condensation Optyma™ iCO2 n'est pas seulement facile à installer, à connecter et à utiliser. En tant que première unité Optyma™ à fonctionner avec du réfrigérant CO2, elle offre une option fiable et sûre pour votre transition écologique. Elle est produite en Europe, disponible sur commande - et nous l'avons dotée de fonctionnalités intelligentes pour nous assurer que l'attente en valait la peine !
Avec la réglementation sur les gaz F, la réduction progressive des HFC et l'augmentation des prix des fluides frigorigènes, il n'y a peut-être jamais eu de meilleur moment pour devenir plus écologique en passant à une alternative de fluide frigorigène plus respectueuse de l'environnement.
Et si le lancement du groupe de condensation Danfoss Optyma™ iCO2 est attendu depuis longtemps, nous avons mis à profit ce temps pour nous assurer qu'il répond parfaitement à vos attentes.
En conséquence, la nouvelle unité de condensation dotée de nombreuses fonctionnalités, permet de choisir encore plus facilement une voie de réfrigération naturelle pour les chambres froides de petite et moyenne taille, ou jusqu'à trois vitrines* par unité.
![Optyma™ iCO2](/media/55ibn0ql/optyma-ico2-webimage-1920x420px.jpg?width=420&height=1920&rnd=133090015037670000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Faites connaissance !
Découvrez la nouvelle unité de condensation Optyma™ iCO2 et ses nombreuses caractéristiques.
Une alternative aux réfrigérants naturels - disponible dès aujourd'hui
Le CO2 a un faible potentiel de réchauffement global (PRG) de seulement 1, par rapport à un PRG plus élevé pour les réfrigérants traditionnels. Et parce que c'est un réfrigérant naturel, vous n'aurez pas à vous soucier de faire face à une autre réduction progressive.
De plus, avec l'Optyma™ iCO2, choisir une solution de réfrigérant naturel pour votre chambre froide ou votre vitrine ne signifie pas que vous devez augmenter sa complexité.
Tout est facile, même pour les oreilles
Solution plug-and-play dotée d'une interface facile à utiliser, l'Optyma™ iCO2 assure un démarrage sans problème et une mise en service rapide. Il est préprogrammé pour une installation sûre et un fonctionnement fiable - et avec deux portes pour l'entretien, vous pouvez compter sur un accès facile.
L'unité est empilable et prend également moins de place et offre plus de flexibilité. Elle est même agréable aux oreilles, car l'Optyma™ iCO2 ne dépasse pas 35 dB(A) à 10 mètres - ce qui réduit le niveau sonore de près de deux fois par rapport aux autres systèmes à charge variable HFC. Ceci grâce à son compresseur scroll BLDC, le meilleur de sa catégorie, à son isolation acoustique haute performance et à son ventilateur silencieux.
Enfin, Optyma™ iCO2 offre également la simplicité en termes de connectivité évolutive avec les appareils et réseaux Danfoss pour la supervision et la gestion à distance - facilement adaptée aux besoins spécifiques de votre application.
Robuste, fiable et efficace
Équipé des meilleurs composants de sa catégorie, l'Optyma™ iCO2 fonctionne de manière fiable jusqu'à une température ambiante de 46 °C. Cela vous permet d'avoir l'esprit tranquille, même lorsque les températures augmentent et que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes.
La nouvelle unité de condensation est classée PED 1, ce qui signifie qu'elle peut être auto-certifiée par les installateurs - ce qui vous permet d'économiser de la paperasse, du temps et de l'argent.
De plus, l'Optyma™ iCO2 offre une charge variable à haut rendement, ce qui la rend adaptée au fonctionnement en chambre froide simple ou multiple, ce qui permet de réduire les coûts opérationnels.
L'unité iCO2 utilisée dans les chambres froides - comme dans les supermarchés - peut facilement être connectée aux System Managers de Danfoss. De plus, elle est produite en Europe, ce qui réduit l'empreinte CO2 liée au transport.
Prêt pour la transition écologique quand vous l'êtes
Chez Danfoss, nous sommes fiers d'appliquer notre engagement en faveur de la décarbonation et notre expertise industrielle pour favoriser la transformation écologique des applications de réfrigération.
Nous sommes prêts à soutenir votre transition écologique, grâce à notre large gamme de produits CO2, A2L et à faible PRG, ainsi qu'à nos solutions de chambre froide de bout en bout, combinés à la fiabilité bien connue des produits et conseils Danfoss.
* Selon les volumes des vitrines
Gamme produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂L'unité de condensation Optyma™ iCO₂ 4,6 kW (MBP) est une solution robuste, silencieuse et compatible avec le réfrigérant naturel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ iCO₂ 20MT/10LTLe groupe de condensation Optyma™ iCO2 20MT (moyenne température)/10LT (basse température) est une solution robuste, peu bruyante et compatible avec le réfrigérant naturel R744.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Groupes de condensation BOCK®Les unités de condensation BOCK® sont conçues pour des conditions extrêmes car ces unités excellent dans les régions froides et très chaudes. Ils maintiennent l'efficacité sans compromettre les performances, grâce à des échangeurs de chaleur adaptatifs et des ventilateurs AC efficaces.