Avec le lancement de la toute nouvelle gamme Optyma™ Control, les professionnels du froid peuvent désormais choisir dans une gamme de trois contrôleurs pour des applications de chambre froide. Soit trois fois plus de possibilités de gagner du temps d'installation, de réduire la consommation d'énergie et de renforcer la sécurité alimentaire grâce à de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.
Le besoin de fiabilité et d'efficacité tout au long de la chaîne du froid de la distribution alimentaire augmente, tout comme le besoin d'optimiser le contrôle, la régulation et la transparence de la température dans les chambres froides. Avec ce dernier lancement de produit adapté aux chambres froides, Danfoss vient de rendre trois fois plus facile la recherche de la solution parfaite pour vos besoins spécifiques.
La toute nouvelle série Optyma™ Control comprend trois contrôleurs de chambre froide : AK-RC 204B, AK-RC 205C et AK-RC 305W-SD. Ils prennent en charge une large possibilité d'applications - conformité aux réglementations en matière de sécurité alimentaire, amélioration de l'efficacité opérationnelle et économies d'énergie grâce à des systèmes intelligents.
Trois fois plus facile
Les trois nouveaux contrôleurs Optyma™ offrent tous une installation et une mise en service simples. Un câblage facile et une configuration de l'appareil pour assurer une installation et un montage super faciles, réduisant ainsi le temps de pose et les problèmes d'installation.
L'assistance au démarrage associée à une interface intuitive permettent de réaliser la mise en service en quelques minutes.
Trois fois plus connecté
La gamme Optyma™ Control est prête à être connectée à la famille Danfoss ADAP-KOOL® pour offrir une intégration facilitée et une connectivité totale pour faciliter l'utilisation dans les magasins. La connectivité cloud à distance (en option via l'appli ProsaLink) et le service Cloud permet également aux professionnels du froid de bénéficier de tous les avantages de notre plateforme Alsense™ - sans aucun souci.
De plus, les alertes HACCP et l'option de contrôle à distance et de programmation des points de consigne permettent de stimuler la qualité et la sécurité des aliments - réduisant les détériorations et offrant une tranquillité d'esprit.
Trois fois plus intelligent
La plateforme Optyma™ Control présente un certain nombre de fonctionnalités intelligentes pour améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser la consommation d'énergie. Verrouillage du dégivrage pour empêcher la surcharge, au contrôle holistique gérant la régulation de la température.
De plus, le dégivrage adaptatif innovant réduit le nombre de cycles de dégivrage à un minimum absolu. Les performances de dégivrage s'en trouvent améliorées au fil du temps, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie, d'allonger la durée de vie des produits et de réduire les coûts de maintenance grâce à la diminution des contraintes mécaniques et thermiques.


Votre source unique pour les solutions de réfrigération et de surveillance.
Danfoss à pour ambition de rester le fournisseur unique des professionnels de la réfrigération. La nouvelle plateforme Optyma™ Control est bien sûr entièrement compatible avec tous les groupes de condensation Optyma™, ainsi qu'avec les groupes de condensation d'autres fabricants.
Nous nous engageons à vous soutenir dans votre travail de toutes les manières possibles, notamment en vous proposant la plus large gamme de solutions pour chambres froides, ainsi qu'une vaste sélection d'outils, de formations et ressources.