La nouvelle famille EKC 22x présente un design moderne et familier, une navigation de menu pratique, la prise en charge de différents types de capteurs, un relais de compresseur 16 A et l'intégration du système dans les frontaux Danfoss via l'adaptateur EKA 206 RS-485 (Modbus). Les nouveaux régulateurs et adaptateurs seront lancés dans un premier temps avec les homologations CE et UL, et d'autres suivront.
Caractéristiques du produit :
Applications multiples dans un seul appareil
Configuration rapide pour un démarrage rapide
Entrées numériques pour diverses fonctions
Contrôle de l'électrovanne du compresseur ou de la conduite de liquide
Le relai à haute efficacité de 16A permet la connexion directe des charges lourdes sans utiliser un relais intermédiaire jusqu'à 2CV.
Les compresseurs en fonction de leur facteur de puissance et du rendement du moteur
Contrôle par alarme de la température du condenseur avec protection de l'arrêt du compresseur.
Facile à intégrer dans le réseau Danfoss ADAP-KOOL®.
Les régulateurs peuvent être programmés via KoolKey (EKA 200), qui permet de connecter les régulateurs EKC à l'application PC "KoolProg". KoolProg permet de programmer les régulateurs EKC en ligne et hors ligne. Il peut également effectuer la programmation en ligne de plusieurs contrôleurs et afficher en ligne les courbes de tendance des paramètres sélectionnés. KoolProg peut également charger les fichiers de configuration des contrôleurs dans le MPK - Mass Programming Key (EKA 201), qui peut être utilisé pour la programmation simple de la chaîne de production des contrôleurs EKC.

FAQ Régulateurs et services électroniques
Chez Danfoss, nous disposons d'une large gamme de produits, de services et de contenus. Naturellement, cela génère de nombreuses questions. Dans cette section, vous trouverez des conseils, des astuces et des suggestions qui répondent aux questions les plus fréquentes sur la réfrigération et la climatisation.