Avec la toute nouvelle plateforme Danfoss Smart Sensors™, les fabricants et les clients de pompes hydrauliques et de compresseurs à air profitent désormais de fonctionnalités de conception intégrées et innovantes – pour affiner, programmer et effectuer des diagnostics. Le tout, via une interface utilisateur en ligne rapide, simple et intuitive.
Danfoss Smart Sensors™ est une plateforme numérique éditable de systèmes électroniques de capteurs qui vous permet d'utiliser de nouvelles fonctionnalités programmables lors du développement et de l'intégration de nouveaux capteurs dans votre application. Cela pourrait réduire considérablement le temps de développement de la phase de conception et minimiser les perturbations de l'application tout en vous permettant d'accéder à des diagnostics fiables des capteurs sur site. L'autre nouveauté est notre façon innovante de vous offrir une assistance technique rapide et efficace lorsque vous en avez besoin.
La solution de capteur est intégrée dans le transmetteur de pression robuste et éprouvé DST P140 pour applications hydrauliques ainsi que dans le nouveau transmetteur de pression DST P300. Le protocole de communication OWI (One-Wire-Interface) permet un accès facile au cerveau du capteur via le connecteur électrique du capteur.
Une conception qui passe de plusieurs semaines à quelques heures
La nouvelle plateforme numérique de capteurs vise à optimiser et simplifier vos processus de conception de manière significative en réduisant les délais de plusieurs semaines à quelques heures. En effet, il n'a jamais été aussi facile de créer une solution de capteur sur mesure. Adieu les séries de prototypes chronophages. Profitez de nombreux avantages :
- Délais de développement plus courts
Adaptation rapide du capteur aux besoins de la nouvelle application - Santé de l'appareil
La santé de l'appareil peut être évaluée sans démonter le capteur - Processus de qualification/lancement
Meilleurs délais de commercialisation et taux de réussite élevé - Mise au point
Configurez des paramètres de base pour trouver la configuration optimale avant de verrouiller les paramètres du capteur en vue d'achats en volume - Assistance à distance
Nous vous offrons une assistance technique aux quatre coins du monde grâce aux nouvelles fonctionnalités de chargement et téléchargement des données de capteurs et de la prise en charge des fichiers – pendant la phase de conception
Par ailleurs, d'autres nouveautés devraient apparaître à l'avenir dans la plateforme Danfoss Smart Sensors™, comme la programmabilité étendue des capteurs et les diagnostics avancés.
Rendez-vous sur le site de Danfoss, SmartSensors.danfoss.com, pour en savoir plus sur Danfoss Smart Sensors™.
Autres fonctionnalités de Danfoss Smart Sensors™ :
- Réglage des délais de réponse (caractéristique de sortie du capteur)
- Réglage du décalage du capteur
- Réglage de l'intervalle de gain/pression du capteur
- Réglage de la sortie du capteur (Zero et FS)
- Réglage du niveau d'écrêtage/serrage de sortie
- Diagnostics : réglage du niveau de signalement des erreurs
- Téléchargement et chargement des données/paramètres de capteur
- Lecture des signaux de pression (une fois)