La série DST P3xx de nouveaux transmetteurs de pression robustes, conçus pour des performances évolutives, allie une fiabilité de pointe et une innovation d'avenir.
La nouvelle série DST P3xx est une gamme de transmetteurs de pression robustes, optimisés pour l'avenir grâce à une technologie numérique évolutive et conçus sur la base de décennies d'expérience des environnements intenses dans les domaines de l'eau, de l'air, de la mer et du refroidissement. Disponible avec tout un choix de raccords électriques et de pression pour une intégration parfaite, cette plateforme ultra flexible est proposée en petites quantités avec la possibilité d'une personnalisation accrue.
Dotée du nouveau processeur de signal numérique haute précision ASIC de Danfoss, la série DST P3xx est une solution intelligente offrant des fonctions inédites de diagnostic et de programmabilité. Elle permet d'adopter une approche unique pour couvrir facilement toutes les applications.
Des caractéristiques de diagnostic garantissent en outre performance et fiabilité tout en réduisant nettement les temps d'arrêt des machines. Le capteur surveille les défaillances internes, ce qui assure un dépannage précis et ciblé pour un gain de temps et d'argent.
« L'informatisation révolutionne nos industries : destinées aux applications relatives à l'eau, à l'air, à la mer et au refroidissement, les solutions intelligentes que nous concevons aident nos partenaires à optimiser et à faire évoluer leurs activités tout en augmentant leur efficacité pour atteindre les objectifs fixés en matière de sécurité et de durabilité. Dans le cas de l'industrie de l'eau par exemple, nous travaillons avec l'une des ressources les plus précieuses au monde. Le transmetteur de pression DST P3xx joue un rôle crucial dans la surveillance de la pression pour optimiser les performances et éviter des temps d'arrêt et des dommages coûteux. De plus, la technologie au cœur de la série P3xx ouvre la voie à une personnalisation et une évolutivité totales », déclare Iro Dragoumi, responsable produit.
Conçue pour résister à des applications industrielles intenses, la mesure de pression haute performance est assurée par une structure entièrement soudée, résistante aux chocs et aux vibrations et offrant une compatibilité électromagnétique élevée. Par ailleurs, la durée de vie globale des composants est garantie par des performances zéro dérive, assurant la sécurité et la stabilité à long terme de la machine.
Combinée à une téléassistance accessible 24h/24, la nouvelle série DST P3xx assure une gestion de pointe de la pression pour les applications industrielles les plus extrêmes et est parée pour l'avenir numérique.
Vue d'ensemble de la série
- P300 : pour les applications air et eau
- P310 : pour les applications de refroidissement
- P30M/P35M : pour les applications maritimes
Caractéristiques générales et atouts de la série DST P3xx :
- Innovation numérique : des capteurs électroniques intelligents jettent les bases de la connectivité et du développement futur de l'équipement personnalisé.
- Caractéristiques d'avenir : préparez-vous pour la communication numérique du futur avec le processeur de signal numérique haute précision ASIC de Danfoss. Accédez à des caractéristiques programmables qui s'adaptent aux besoins spécifiques de votre application.
- Diagnostic : la détection automatique des défaillances permet un dépannage rapide et une maintenance préventive pour une réduction significative des temps d'arrêt de la machine.
- Personnalisation : plateforme ultra flexible disponible en petites quantités et offrant une capacité accrue de personnalisation.
- Qualité + assurance : conçu pour une installation garantie sans souci, avec une structure entièrement soudée et une construction zéro dérive assurant sécurité et stabilité à long terme.
- Hautes performances : solution robuste, résistante aux chocs et aux vibrations, offrant une compatibilité électromagnétique élevée pour des applications extrêmes dans les domaines de l'eau, de l'air et de la mer. Durée de vie accrue des composants et réduction des coûts de garantie.
- Partenariat + expertise d'applications : des décennies d'expérience sur le marché de première ligne combinées à des innovations à la pointe de l'industrie témoignent de notre engagement à vous accompagner maintenant et à l'avenir.