Que vous souhaitiez moderniser votre système de réfrigération commerciale existant ou créer un nouveau système à partir de zéro, nos solutions complètes de réfrigération au CO2 vous offrent tout ce dont vous avez besoin. Le CO2 est non seulement respectueux de l'environnement, mais associé à nos années d'expérience et de technologie, les systèmes CO2 sont faciles à installer et à entretenir. Ils offrent une efficacité énergétique exceptionnelle dans n'importe quel climat.
Les réglementations sur les gaz fluorés visant à éliminer progressivement l'utilisation des réfrigérants hydrofluorocarbonés (HFC). Avec l'augmentation constante des prix des fluides frigorigènes, de nombreuses entreprises sont à la recherche de réfrigérants alternatifs. L'idéal est d'en trouver un qui réponde aux exigences réglementaires et qui, en même temps, soit bénéfique pour les résultats financiers de l'entreprise.
Un réfrigérant naturel. Une alternative naturelle.
Le CO2 (R744) est l'une des solutions de remplacement qui gagne en popularité. L'un des principaux avantages de ce réfrigérant est sa contribution à la protection de l'environnement. Le CO2 est un réfrigérant naturel, non toxique et ininflammable, dont le potentiel de réchauffement global (PRG) est nettement inférieur à celui des HFC.
Cela se traduit par une empreinte carbone plus faible et signifie que votre entreprise est en avance sur la conformité réglementaire.
Efficacité élevée, coûts réduits.
Un autre avantage propre à la réfrigération au CO2 est son efficacité énergétique opérationnelle élevée. Les systèmes au CO2 consomment moins d'énergie que les systèmes de réfrigération traditionnels, tandis que le réfrigérant lui-même est moins cher que les réfrigérants synthétiques. Les coûts d'exploitation et la consommation d'énergie sont donc moindres. C'est le choix idéal pour les entreprises qui se préoccupent de leurs résultats et de leurs factures d'énergie.
Sûr, fiable et, surtout, facilement disponible.
Ce qui distingue nos solutions de refroidissement au CO2, c'est la technologie. Nos systèmes sont conçus pour fonctionner dans un large éventail de conditions, des températures ambiantes élevées aux applications à basse température. Ces systèmes et solutions conviennent donc à une grande variété d'applications de réfrigération commerciale.
Outre leur aspect pratique, nos systèmes complets de CO2 sont de conception modulaire, ce qui garantit leur facilité d'installation, d'exploitation, de maintenance et d'extension. En tant que tel, nous fournissons à nos clients une assistance experte appuyée par des décennies d'expérience, y compris une assistance technique, ce qui rend l'installation et la maintenance sûres, simples et fiables. L'installation et la maintenance sont ainsi sûres, simples et fiables, ce qui fait de Danfoss une option intéressante pour les entreprises qui souhaitent passer en douceur à la réfrigération au CO2.
Refroidir de manière responsable.
Avec la législation sur l'élimination progressive des gaz fluorés, les réfrigérants alternatifs ne seront plus le choix optimal pour votre entreprise. Le CO2 offre une alternative durable et économe en énergie.
Que vous envisagiez de mettre en place votre première solution CO2 ou de moderniser un système existant, nous sommes là pour vous aider.
Avec une gamme de solutions de réfrigération commerciale innovantes et complètes, nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de la réfrigération au CO2.
Pour plus d'informations, contactez-nous.