Danfoss, le premier fabricant mondial de technologie de compresseur sans huile, a élargi sa gamme de compresseurs sans huile avec l’introduction de la TGS490.
Le nouveau Danfoss Turbocor® TGS490 est le premier compresseur centrifuge à roulement magnétique sans huile et à vitesse variable au monde qualifié au R515B. Le R515B détient un PRG AR5 de 299 et une cote de sécurité ASHRAE A1 pour une toxicité moindre et aucune propagation de flamme. En tant qu’extension de la série de compresseurs Danfoss Turbocor® TG existants, il est également qualifié pour utiliser le HFO-1234ze, un réfrigérant dont le PRG est inférieur à 1. Avec cette nouvelle option de réfrigérant, Danfoss élargit l’utilisation de réfrigérants à faible PRG qui aideront à réduire au minimum les émissions nocives et à respecter la réglementation en évolution.
Plus grande plage de capacité et conformité aux codes de réfrigération et de sécurité
L’ensemble de la gamme TGS sera compatible avec le R515B et le R1234ze d’ici la fin du premier trimestre 2020. La série TGS offre la plus grande plage de capacité sans huile pour les applications de refroidisseurs à air et à eau avec des tailles allant de 40 TR / 140 kW à 150 TR / 520 kW.
"Le nouveau compresseur Turbocor TGS490 de Danfoss, qui utilise le R515B à faible PRG avec une cote de sécurité ASHRAE A1, répond à un besoin du marché pour les refroidisseurs à haut rendement dans les zones qui ne permettent pas l’utilisation des réfrigérants A2L, ce qui permet de se conformer à la fois aux réglementations sur les réfrigérants et à la sécurité codes" a déclaré Ricardo Schneider, président-directeur général, Danfoss Turbocor Compressors
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor®Danfoss est le principal fabricant de compresseurs sans huile et fait figure de pionnier en produisant le premier compresseur à paliers magnétiques sans huile au monde pour l'industrie HVAC, Danfoss Turbocor®.