En réponse à un changement mondial de R410A et R22, Danfoss a ajouté une gamme complète de composants pour aider les équipementiers à développer des systèmes de climatisation avec R32.
Avec son potentiel de réchauffement global (PRG) relativement faible à PRG-675, sa capacité volumétrique et son efficacité élevées, son prix d’achat et ses frais de système moins élevés, R32 est devenu l’une des solutions de rechange les plus populaires (avec le R452B et le R454B) au R410A pour les systèmes de climatisation commerciale et les pompes à chaleur.
En réponse à la forte demande et suite à la sortie de la gamme une gamme de composants multi-réfrigérants pour R410A/R452B/R454B plus tôt cette année, Danfoss a annoncé une gamme complète de composants qui permettent aux équipementiers de concevoir des systèmes R32 jusqu’à 700kW/260TR.
Le portefeuille comprend :
- Des compresseurs de défilement à vitesse fixe DSF avec IDV, optimisés pour le R32 ; gamme complète disponible d’ici fin 2020
- Des échangeurs de chaleur à micro plaques (conception MPHE-Z), optimisés pour le R32 ; gamme complète disponible d’ici fin 2020
- Des échangeurs de chaleur à micro canaux (MCHE) adaptés pour le R32
- La vanne d’expansion électronique Colibri® (ETS C), les vannes d’expansion TGE et TR6 pour les unités résidentielles américaines
- Des protecteurs de système et composants de ligne tels que les clapets anti-retour NRV, les vannes à bille GBC, les vannes à 4 voies STF, les électrovannes EVR v2, les commutateurs ACB et les capteurs DST P110. DML et DCL pour les sécheurs-filtres résidentiels et DCRE pour les grands climatiseurs. Les voyants liquides SG, tous qualifiés pour R32. La compatibilité a été vérifiée avec toutes les matières premières et les raccordements de plus de 25 mm sont tous validés selon catégorie II du PED, à l’exception de l’EVR v2 et de l’approbation des Etats-Unis.
La conception du scroll de Danfoss permet aux équipementiers de profiter pleinement des propriétés thermodynamiques du R32, avec une capacité volumétrique de +10 % pour une taille de compresseur identique. Cette conception optimisée améliore le ratio $/TR-€/kW. Il atténue également l’impact de la température élevée des gaz de décharge, sans avoir besoin d’injecter des liquides ou des vapeurs coûteux (ce qui est un avantage important au niveau des coûts) et permet de dresser une vaste carte d’exploitation, qui convient aux systèmes réversibles.
Tout comme la gamme de réfrigérants DSH de Danfoss, la gamme DSF est équipée de la technologie des vannes de décharge intermédiaire (IDV) pour répondre aux dernières exigences d’efficacité saisonnière.
Matthieu Stoll, Danfoss Cooling, AC Segment Marketing Director, a déclaré : « Dans le monde entier, les équipementiers de climatisation abandonnent le R410A. En ajoutant une nouvelle gamme de produits R32 à notre gamme existante de réfrigérants multiples R410A/R452B/R454B, nous nous engageons à offrir la plus large gamme d’options à nos clients. »

Coolselector®2 est un logiciel sur la réfrigération gratuit à télécharger. Il offre un moyen scientifique et rapide de sélectionner les composants fabriqués par Danfoss et d’assurer une performance optimale dans les systèmes de réfrigération et de climatisation en fournissant des informations techniques précises. Coolselector®2 propose des calculs impartiaux pour la sélection des composants de réfrigération et de climatisation en fonction des données fournies par l’utilisateur ou des conditions d’exploitation standard.