Danfoss complète sa large gamme de composants pour systèmes de climatisation approuvés pour les systèmes d'avenir utilisant le R1234ze et fonctionnant sans huile, équipés des électrovannes Danfoss EVR V2 nouvellement approuvées.
En tant que produits de la large gamme d'électrovannes à servomoteur de Danfoss, les vannes EVR nouvellement approuvées ont été conçues pour être utilisées dans les conduites pour liquides, les conduites d'aspiration et les conduites pour gaz chauds, et sont désormais compatibles avec les systèmes utilisant le réfrigérant R1234ze et fonctionnant sans huile.
Le R1234ze constitue une option en matière de réfrigérant se révélant viable à long terme pour une large gamme d'applications et permet aux équipementiers et aux utilisateurs finaux de réduire le PRG, ce qui se traduit par des réductions directes des émissions de CO2 et des coûts de réfrigérant. De plus, les systèmes fonctionnant sans huile contribuent à répondre aux exigences d'efficacité énergétique et à accroître la fiabilité, avec un rendement à charge partielle à la pointe de l'industrie et un excellent rendement à pleine charge. Le fonctionnement sans huile permet en outre de garantir des performances à long terme aux niveaux nominaux. Drew Turner, directeur marketing international pour les solutions Danfoss Cooling Oil-free, a déclaré : « Depuis le lancement de notre compresseur Turbocor® TG révolutionnaire en 2013 et l'extension de la gamme en 2017, nous sommes les leaders du marché dans les tests de qualification des composants utilisant le R1234ze et fonctionnant sans huile. Alors que d'autres fabricants testent les performances et la fiabilité de leurs composants à l'aide d'air, Danfoss utilise le réfrigérant en conditions réelles dans ses centres de développement d'applications ».
Et d'ajouter : « Nous estimons que les essais dans des systèmes complets offrent non seulement une plus grande précision, mais améliorent également la fiabilité et l'efficacité énergétique, soit une situation "gagnant-gagnant" pour nos clients, mais aussi pour leurs clients ».
Les composants approuvés de Danfoss sont non seulement testés selon les normes les plus élevées de l'industrie en termes de fiabilité, mais ils sont également conçus pour l'avenir, avec des produits tels que la vanne ETS Colibri® conçue pour fonctionner avec des systèmes lubrifiés, mais aussi avec des systèmes plus récents fonctionnant sans huile.
Les avantages évidents associés à l'utilisation du R1234ze dans des systèmes fonctionnant sans huile signifient que Danfoss s'attend à ce que la demande pour ces composants approuvés ne fasse qu'augmenter avec le temps.
Luigi Zamana, directeur principal du marketing, s'enthousiasme : « Les normes élevées et la rigueur avec lesquelles Danfoss teste ses composants, combinées à la taille même de notre portefeuille de composants, nous permettent d'offrir des niveaux de fiabilité de pointe ainsi que la plus large gamme de fonctionnalités pour les équipementiers ».