![Accédez au CO₂ transcritique avec notre solution tout-en-un](/media/gyyba03e/co2minipacksolution-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Accédez au CO₂ transcritique avec notre solution tout-en-un
Le CO2est en passe de devenir le réfrigérant par excellence de l’alimentation au détail. Les supermarchés adoptent actuellement des systèmes de réfrigération au CO2 transcritique au rythme de 10 000 par an—nombre qui continue de croître
Et ce, pour une bonne raison. Le CO2 offre des avantages importants, et notamment à ceux qui souhaitent limiter leur impact sur l’environnement. En passant des HFC au CO2, les commerces d’alimentation au détail peuvent réduire le potentiel de réchauffement global de leurs magasins à moins de 1. Lorsqu’ils sont correctement implantés, les systèmes de CO2 transcritique peuvent également réduire les coûts et augmenter la fiabilité—une proposition alléchante pour tout commerçant.
Mais, bien que le CO2 transcritique ait, jusqu’à maintenant, été le fief des supermarchés dotés d’équipements de réfrigération à grande échelle, de plus en plus de petits commerces l’étudient avec un vif intérêt. Alors que le CO2 transcritique a pour réputation d’être complexe et difficile à utiliser, les nouvelles technologies le rendent plus accessible et plus facile à intégrer. Des technologies telles que la nouvelle solution CO2 MiniPack disponible chez Danfoss.
Présentation de la nouvelle solution CO2 MiniPack
La nouvelle solution CO2 MiniPack permet aux propriétaires de petits commerces de profiter des avantages du CO2. En combinant cinq produits 100 % compatibles en une seule solution, la solution CO2 MiniPack offre plusieurs avantages clés :
- CO2 en toute facilité : réglage et installation rapides, même avec un savoir-faire limité en matière de CO2
- Compact et fiable : un faible encombrement, conçu pour être facile à entretenir
- Complet et pratique : cinq produits compatibles en une seule solution pour un contrôle complet de l’application
- Coûts d’exploitation réduits : efficacité énergétique et pack sécurité optimaux tout en restant axé sur la sécurité alimentaire
La solution CO2 MiniPack est pourvue de cinq nouveaux produits :
- CCMT Light - Une vanne de régulation de pression électrique fiable optimisée pour la réfrigération de CO2 transcritique.
- AK-PC 572 Régulateur de centrale - Une solution de groupe complète pour les petits commerces rendant l’utilisation du CO₂ plus abordable, même pour ceux qui n’ont pas ou peu d’expérience avec le CO₂.
- EKE 2U - Un module d’alimentation de secours conçu pour améliorer la fiabilité du système et protéger le compresseur en cas de perte de puissance.
- EKE 1P – Utilisé en tant que module d’extension pour les autres régulateurs Danfoss ou en tant que pilote de vanne pas-à-pas.
- VLT FC280 - Un variateur de réfrigération VLT conçu pour réduire les coûts des systèmes de réfrigération.
La solution CO2 MiniPack comprend également un écran graphique, un filtre déshydrateur et des sondes de pression et de température.
Tirez parti des avantages du CO2
Vous pouvez en apprendre plus sur la façon dont la solution CO2 MiniPack peut permettre l’utilisation du CO2 dans vos petits commerces en visitant notre site Internet ou en contactant votre représentant local Danfoss.
Produits
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes de régulation électrique CCMT, CO₂ transcritiqueLa CCMT est une vanne électrique spécifiquement mise au point pour l'exploitation dans les systèmes au CO2. La vanne est capable de fonctionner comme détendeur, comme régulateur de pression pour le refroidisseur de gaz ou comme vanne de bypass du gaz avec régulation de contre-pression dans des applications transcritiques et subcritiques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280Le FC 280 constitue la solution idéale pour un contrôle moteur efficace et précis par les constructeurs de machines dans les industries agroalimentaires, de manutention et de traitement.
Visitez notre page web CO2
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreLa solution Smart Store améliore la sécurité alimentaire et réduit votre facture énergétique grâce à un contrôle intégré et intelligent de la réfrigération, du système HVAC, de l'éclairage et d'autres applications.