Pourquoi un guide de l'équilibrage ?
A l'heure où les économies d'énergie sont plus que jamais d'actualité, aussi bien pour le climat que pour l'indépendance énergétique, il nous paraît primordial de vous accompagner dans l'efficacité énergétique de vos bâtiments tertiaires et résidentiels, et dans tous vos projets hydrauliques et aérauliques.
![Guide de l'Equilibrage](/media/wc4dykgg/1120x747-2022-guide-equilibrage-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Guide de l'Equilibrage
Du radiateur dans l’appartement ou de la poutre froide dans les bureaux jusqu’à la chaufferie, la sous-station ou la CTA, Danfoss prône l’usage de vannes automatiques.
✔️ Plus simple pour le concepteur comme pour l’installateur
✔️ Plus performant
Ce guide est conçu pour vous apporter des solutions éprouvées en termes de simplicité et de performance. Il se veut aussi pédagogique tout en pointant quelques idées reçues.
Prêt à devenir le pro de la maîtrise des débits ? Suivez le guide !
Quelques références
Un projet de bâtiment tertiaire ?
Depuis le 1er Janvier 2022, l’obligation réglementaire "Éco Énergie Tertiaire" impose aux bâtiments de plus de 1000 m² du secteur tertiaire une réduction progressive de la consommation d'énergie. Nos vannes d’équilibrage et de régulation indépendantes de la pression, modules thermiques d’alimentation ECS, échangeurs à plaques et variateurs de fréquence représentent un véritable gisement d’économies d’énergie.
En installant nos solutions, vous pouvez atteindre l'objectif de 40% de consommation d’énergie en moins en 2030 par rapport à 2010.