Directive sur les énergies renouvelables
Exploiter le potentiel de l'énergie urbaine
Pour réaliser la transition énergétique, nous devons éliminer les émissions de carbone provenant de nos systèmes de chauffage et de refroidissement. Le chauffage et le refroidissement représentent la moitié de notre consommation d'énergie et dépendent à 75 % de combustibles fossiles.
L'énergie urbaine au travers de l'exploitation des réseaux de chaleur urbain peut jouer un rôle essentiel dans cette transition et permettre de créer les systèmes de refroidissement et de chauffage de demain, en alliant efficacité énergétique et énergies renouvelables.
Un nouveau rapport de l'Université Danoise d'Aalborg définit la vision et la voie concrète pour décarboniser les systèmes de chauffage et de refroidissement européens d'ici 2050, en se basant sur le potentiel de l'énergie de quartier permise grâce aux réseaux de chaleur urbain et de l'efficacité énergétique en Europe.
Le rapport de l'université d'Aalborg au Danemark à été initié par Danfoss et Engie.
Découvrez la version complète du rapport sur la décarbonation des systèmes de chauffage en Europe (en anglais).
Cinq points clés du rapport :
Vers la décarbonisation du secteur du chauffage et du refroidissement



Les réseaux de chaleur urbain alimentent les bâtiments avec des sources d'énergie disponibles localement et peuvent par exemple, utiliser les excédents de chaleur provenant de processus industriels ou de supermarchés – un surplus d'énergie qui serait autrement perdu. Le développement de réseaux de chaleur urbain réduira le coût net du système énergétique en intégrant les énergies renouvelables, en recyclant de la chaleur et du froid, et en stockant le surplus d'électricité renouvelable sous forme de chaleur. Le stockage de la chaleur est 100 fois moins cher que le stockage de l'électricité.
Pour permettre à l'énergie urbaine d'accélérer la transition énergétique, la directive sur les énergies renouvelables doit permettre de :
- Promouvoir la mise en place de réseaux de chaleur urbain et soutenir la modernisation des réseaux existants : le développement de l'énergie urbaine permettra de réduire considérablement les coûts du système énergétique grâce à l'utilisation de ressources de chauffage et de refroidissement disponibles localement, et réduira les importations d'énergies coûteuses. De nombreux réseaux de chaleur urbain existant en Europe entraînent d'importantes pertes de chaleur et nécessitent de meilleurs contrôles dans la répartition de chaleur et de froid.
- Reconnaître que la chaleur et le froid résiduels, qui sont inévitables, ont la même valeur que la chaleur et le froid générés par les énergies renouvelables : cela incitera le marché à investir dans des réseaux de chaleur basse température et dans la récupération de grandes quantités de chaleur et de froid excédentaires provenant, par exemple, de systèmes de réfrigération et de procédés industriels – des surplus qui sinon ne seraient pas utilisés.
- Veiller à ce que les acteurs commerciaux comme les supermarchés et les centres de données puissent fournir leur chaleur excédentaire au réseau en échange d'une rémunération.