![](/media/6987/modern-family-apartments.jpg?width=420&height=1920&rnd=131813057748730000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Les bâtiments économes sont la solution
Il est temps de réveiller un géant endormi. Le rapport d'Ecofys, cabinet de conseil en énergie, est le premier à confirmer et à quantifier l'énorme potentiel inexploité d'une modernisation des systèmes techniques des bâtiments pour économiser l'énergie au niveau de l'UE.
Il est temps d'exploiter le potentiel caché du béton, du verre et de l'acier pour réaliser des économies considérables, créer plus d'emplois et améliorer les conditions de vie.
![](/media/6880/icons_challenge_sm.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/6900/icons_potential_sm.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
Le système central de nos bâtiments
Des technologies ont fait leurs preuves pour rendre nos bâtiments et les systèmes qui s'y trouvent plus efficaces, mais peu de bâtiments en sont équipés pour le moment. L'optimisation des systèmes techniques des bâtiments permet non seulement de rendre les environnements des bâtiments plus efficaces, mais aussi d'aider les utilisateurs à mieux comprendre leur environnement – en gérant de façon proactive leur consommation d'énergie et en maintenant un milieu de vie sain, confortable et productif, adapté à leurs préférences. Ces technologies sont peu onéreuses et peuvent facilement être ajoutées ultérieurement à des bâtiments, en plus d'offrir des avantages significatifs en termes d'économie d'énergie et de coûts.
![](/media/6909/building-efficiency-world-map.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Solutions pour bâtiments résidentiels, commerciaux et publics
- Chauffage
Régulateurs de température ambiante individuels ; équilibrage hydraulique automatique ; pompes à commande de vitesse - Eau chaude
Équilibrage thermique automatique - Climatisation
Régulateurs de température ambiante individuels ; Compresseurs à variateur de vitesse - Ventilation
Régulation à la demande
Réduire les déchets et améliorer le bien-être de millions d'Européens
Les solutions utilisées varient selon le type de bâtiment, mais les principes de base de la réduction des déchets,de la limitation des coûts, et de l'amélioration de l'environnement pour les utilisateurs restent les mêmes. Explorez nos études de cas.
Le moment idéal pour commencer à repenser l'efficacité
![](/media/6870/the-cost-effective-path-to-an-energy-efficient-building-stock.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La transition de l'UE vers une économie à faibles émissions de carbone d'ici 2050, nécessite la décarbonisation complète de nos bâtiments. Il est donc impératif d'accélérer la modernisation du parc immobilier existant. Pour y parvenir, nous devons nous assurer que les systèmes techniques des bâtiments fonctionnent au maximum de leurs capacités.
Accélérer l'optimisation des bâtiments d'Europe vers des bâtiments connectés et très performants
La mise en œuvre de la nouvelle Directive sur la Performance Energétique des Bâtiments (DPEB) offre une occasion immanquable d'accélérer l'optimisation des systèmes techniques des bâtiments et constitue le moyen le plus rentable d'atteindre nos objectifs.
La nouvelle directive DPEB renforce l'attention sur le contrôle des flux d'énergie en établissant les bases du contrôle, en ciblant les exigences d'inspection complètes et partielles, en permettant aux bâtiments de devenir intelligents et de donner le contrôle aux utilisateurs. Le temps est venu d'agir, et ces mesures clés nous permettrons de réaliser cette transition.