Lancement MTA EvoFlat 4.0 - Rennes

Date: 6 avril, 2023
Emplacement: Le Rheu (35)

Lancement du nouveau MTA EvoFlat 4.0 au château d'Apigné.

Venez participer au lancement du nouveau module thermique d'alimentation Danfoss EvoFlat 4.0 révolutionnaire le 6 avril 2023 au château d'Apigné (35).

Au programme de cette journée découverte : 

  • la place du MTA dans la RE2020
  • L'individualisation des frais de chauffage
  • Découverte du nouveau module EvoFlat 4.0

Un cocktail déjeunatoire sera organisé à 12H00.

Adresse : Château d'Apigné 35650, Le Rheu
Horaire : 10H00 à 15H00

 

S'inscrire à l'événement

Le nouvel EvoFlat 4.0 c'est :

  • Nouvelle conception avec des performances améliorées
  • Modularité de niveau supérieur pour répondre à toutes les exigences
  • Préparé pour une production automatisée sans erreur
  • Moins d'émissions de chaleur internes et externes
  • Préparé pour répondre à la conformité RoHS-3 2024
  • Seulement 10,8 kg dans la configuration la plus complète
  • 23 % d'économie par rapport à EvoFlat
  • Permet l'installation par un seul homme