Les temps forts des 90 ans de Danfoss pour construire un avenir meilleur
La passion pour des solutions clients innovantes est ancrée chez Danfoss depuis les toutes premières inventions de Mads Clausen, du détendeur thermostatique pour systèmes de réfrigération, à l'un des premiers thermostats de radiateur au monde pour la régulation de la chaleur, puis aux premiers variateurs de fréquence produits en masse, et enfin aux solutions télématiques d'aujourd'hui utilisées dans l'agriculture de précision. Découvrez notre histoire et les moments forts de chaque décennie.
![Mads Clausen, fondateur de Danfoss, dans son ancien bureau](/media/6956/mads-clausen-in-a-factory-in-front-of-employees-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 1930 : la passion d'un homme fait naître des innovations mondiales
Événements marquants : Mads Clausen fonde son entreprise, « Dansk Køleautomatik og Apparatfabrik », en 1933.
Innovations clés : premières vannes d'expansion thermostatiques - robinets d'adduction d'eau, thermostats, pressostats, filtres déshydrateurs, et bien plus encore.
Présence mondiale : premier partenariat instauré avec le distributeur Itho-Schiedam aux Pays-Bas.
L'équipe : 26 employés en 1939.
![](/media/6957/1941_first-wooden-factories-danfoss-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 1940 : construction d'une entreprise et d'une présence à l'international
Événements marquants : les exportations dépassent 30 % en 1941 et l'entreprise est rebaptisée Danfoss en 1946.
Innovations clés : prototype de thermostat de radiateur - l'un des premiers au monde. Lancement de commandes et de buses pour brûleurs à mazout.
Présence mondiale : la première société de distribution est créée en Argentine en 1949.
L'équipe : pour son 10e anniversaire, Danfoss emploie 179 personnes.
![Mads Clausen - fondateur de Danfoss](/media/6832/danfoss-founder-mads-clausen-in-the-production-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Mads Clausen
Parti d'une seule vanne et d'un désir insatiable de réussir, Mads Clausen, fondateur de Danfoss, a créé une entreprise mondiale qui aujourd'hui encore constitue la référence en matière d'innovation.
![](/media/6955/1950_danfoss_ramping-up-production-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 1950 : optimisation de la production et création d'un réseau mondial
Événements marquants : au cours de sa première année de production, Danfoss vend 5 000 compresseurs, ce qui représente 10 % de son chiffre d'affaires.
Innovations clés : les robinets thermostatiques sont désormais fabriqués en série. Une première étape importante est franchie dans la numérisation lorsque Danfoss se dote de son propre département de cartes à perforer.
Présence mondiale : des agents de 21 pays se réunissent à Nordborg à l'occasion de la « Danfoss Convention 1950 ».
L'équipe : 3 000 employés fêtent le 25e anniversaire de Danfoss en 1958.
![](/media/6952/1960_compressor-3000000-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 1960 : la mort du fondateur annonce la naissance d'un héritage
Événements marquants : Mads Clausen décède en 1966, mais laisse derrière lui un héritage. 305 demandes de brevet sont ainsi déposées entre 1965 et 1969. Danfoss achète le premier système de traitement électronique des données en 1961 et installe le plus gros ordinateur de l'industrie danoise en 1969. Le 3 000 000e compresseur quitte l'usine ; la fabrication de composants hydrauliques commence (licences de Char-Lynn). Danfoss emménage dans son nouveau siège social en 1962. Jusqu'alors, Mads Clausen dirigeait une entreprise de plus de 5 000 employés depuis sa chambre d'enfant dans l'ancienne ferme familiale. La production en série des variateurs de fréquence commence en 1968 avec le VLT®5.
L'équipe : Bitten, la veuve de Mads Clausen, devient présidente du conseil d'administration.
![](/media/6953/1965_serviceshop-at-danfoss-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 1970 : l'efficacité énergétique en point de mire
Événements marquants : un champ d'essai pour l'hydraulique est établi à Nordborg et le premier microscope électronique à balayage de l'entreprise est mis en service. Le moteur hydraulique ORT remporte le prix du design « IF 75 ».
Innovations clés : lancement des préchauffeurs à huile. En 1974, les variateurs de fréquence VLT® contrôlent les chaînes-transferts d'Audi. Lancement des débitmètres à ultrasons SONOFLO®.
L'équipe : en 1977, l'entreprise compte plus de 11 000 employés : 7 800 au Danemark et 3 400 dans le reste du monde.
![](/media/6956/1989_compressor-100000000-produced-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 1980 : Leaders de l'ère de l'informatique
Événements marquants : la conception assistée par ordinateur (CAO) est utilisée à partir de 1982 et l'électronique représente 10 % des ventes en 1986. Une usine de traitement des eaux usées est inaugurée à Nordborg en 1985 ; la même année, Danfoss remporte le prix « d'Excellence en Gestion de l'Environnement ». En 1989, Danfoss produit 100 millions de compresseurs.
Innovations clés : lancement du panneau de commande ECT de compensation climatique et du système de commande ADAP-KOOL®.
L'équipe : en 1986, Danfoss compte 13 285 employés, dont 9 275 au Danemark.
![Conseil d'administration de Danfoss en 1995, à Nordborg](/media/6952/danfoss-1995_-bitten-clausen-bente-skibsted-birger-riisager-bent-christansen-joergen-clausen-henning-wendelboe-peter-clausen-niels-chr-noergaard-a.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 1990 : cap sur la durabilité
Événements marquants : les usines danoises obtiennent la certification qualité ISO 9001 et Danfoss signe la déclaration internationale pour le développement durable de la Chambre Internationale du Commerce (ICC). Plus de 1 000 PC sont installés en 1990. Danfoss acquiert Maneurop Compressors en 1990. Des usines sont créées en Russie (1993) et en Chine (1996).
En 1995, le ministre de l’environnement danois décerne à Danfoss le prix de l’UE pour l’environnement, dans la catégorie « Produits Verts ». En 1997, le « Diplôme Vert » est décerné à la division de transmission de Gråsten, au Danemark, qui est certifiée selon la norme britannique BS 7750.
Innovations clés : la gamme Nessie® hydraulique à eau est nommée « innovation du siècle ». Lancement des oxymètres EVITA®.
L’équipe : En 1996, Jørgen Mads Clausen, le fils de Mads Clausen, devient le président de Danfoss. En 1999, Danfoss emploie près de 19 000 personnes.
![Photo aérienne du siège social de Danfoss à Nordborg en 2008](/media/epebawhk/2976236_1680173273922.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 2000 : la famille Danfoss s'agrandit
Événements marquants : Danfoss Fluid Controls A/S fusionne avec Sauer Inc. et devient Sauer-Danfoss Inc. La production commence en Inde et au Brésil. Danfoss adhère au Pacte mondial des Nations Unies. Danfoss acquiert plusieurs entreprises spécialisées dans la technologie du chauffage, notamment DEVI, Thermia et LPM. Une enquête place Danfoss parmi les entreprises les plus éthiques au monde.
L'équipe : en 2008, Danfoss compte près de 32 000 employés.
![](/media/lfofsrmr/2976236_1682331120487.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 2010 : l’ingénierie de demain dès aujourd’hui.
Notre parcours : Danfoss et Sauer-Danfoss sortent de la crise financière mondiale plus forts que jamais. Danfoss vend son activité « Compresseur à usage domestique » à AURELIUS AG. En 2013, Danfoss Turbocor® Compressors et Sauer-Danfoss appartiennent pleinement à Danfoss.
Durant cette décennie, Danfoss a investi dans l’ingénierie de demain. Soucieux de se renforcer Danfoss acquiert Vacon®, Sondex®, White Drive, Artemis Intelligent Power Ltd, Hydraulik Nord Fluidtechnik et AAIM controls.
Danfoss s’intéresse de plus en plus aux solutions digitales et fait l’acquisition des sociétés Leanheat, Kavlico, OE3i ApS, Prosa et IKUSI Velatia. Cela confirme sa volonté de développer des solutions digitales durables.
Pour renforcer sa position de leader dans le domaine de l'électrification, Danfoss acquiert Visedo, UQM Technologies et Axco motors. Dans le même temps, un renforcement du partenariat avec ZF Friedrichshafen AG se fait pour améliorer l'efficacité des chaînes de transmission électrique.
Innovations clé : en 2012, Danfoss est le premier à intégrer la technologie de vitesse variable dans la climatisation commerciale. Le chauffage intelligent est aussi introduit avec le système Danfoss Link™. Sur la seule année 2014, 213 nouveaux brevets sont déposés. En 2019, Danfoss et Microsoft entrent en collaboration pour travailler sur l’IoT dans les domaines de la réfrigération, du chauffage et de la climatisation.
L'équipe : le chiffre d'affaires double entre 2006 et 2016, avec une augmentation de 22 % des effectifs.
![](/media/qebmqetq/2976236_1682668631798.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Années 2020 : Danfoss n’a jamais été à ce point dans l’air du temps.
Étapes: en février 2020, Danfoss s'est fixé l'objectif ambitieux de devenir neutre en carbone dans toutes ses opérations mondiales d'ici 2030, sur la base d'objectifs scientifiques. Dans le même temps, il a été annoncé que Danfoss vise d'atteindre un taux de 30 % de femmes aux postes de direction d'ici 2025.
À partir de janvier 2021, les segment cooling et Heating s'unissent en un seul segment robuste; Danfoss Climate Solutions.
Danfoss finalise l'acquisition d'Eaton Hydraulics en août 2021, augmentant ainsi la taille du groupe Danfoss de 30 % pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros. Avec cette acquisition, Danfoss Power Solutions devient un leader mondial de l'hydraulique mobile et industrielle.
En avril 2022, Danfoss a lancé sa stratégie Core & Clear 2025 afin de poursuivre sa transformation vers une croissance verte. Guidé par sa mission de toujours, qui consiste à concevoir demain pour bâtir un avenir meilleur, Danfoss a établi des priorités en matière d'ESG (Environnement, Social, Gouvernance) pour devenir le partenaire privilégié dans l'aide à la décarbonisation de ses clients.
En août 2022, SEMIKRON et Danfoss Silicon Power s’unissent pour fonder Semikron Danfoss afin d'établir le partenariat ultime d’électronique de puissance. Avec une main-d'œuvre existante de plus de 3 500 spécialistes dédiés à l'électronique de puissance, Semikron Danfoss offre une expertise technologique de classe mondiale à sa fidèle clientèle. La fusion s'accompagne d'un plan de croissance solide et d'un engagement ferme envers les investissements futurs ; ouvrant la voie à une croissance verte et à un avenir plus durable, économe en énergie et décarboné.
En 2022, le plus grand site de production de Danfoss à Nordborg, au Danemark, est devenu neutre en carbone.
En mars 2023, Danfoss achève l'acquisition de BOCK GmbH, un leader mondial dans les compresseurs au CO2 et à faible potentiel de réchauffement global (PRG) utilisés dans les applications de refroidissement et de chauffage. Cette acquisition renforce la position de Danfoss en tant que fournisseur privilégié de solutions de refroidissement et de chauffage plus respectueuses de l'environnement.
Principales innovations : Avec des investissements audacieux, Danfoss continue d'améliorer son offre de technologies et de solutions de pointe pour favoriser la transition verte grâce à l'efficacité énergétique, la productivité des machines, la réduction des émissions et l'électrification.
Lors du salon China Ref 2023, Danfoss a reçu le prix de l'innovation CRH pour son tout dernier détendeur électronique, l’ETS8M ; conçu pour les pompes à chaleur, les refroidisseurs et les unités de toits.
L'équipe : Le chiffre d'affaires de 2022 a atteint 10,3 milliards d'euros grâce à l'engagement de 42 000 employés fortement investis.
![](/media/golflcul/danfoss-france-70-hero-banner-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Anniversaire de Danfoss France – 70 ans
Danfoss France est née en 1952 et célèbre aujourd'hui ses 70 ans d'existence ! De 4 personnes dans un petit bureau de Paris en 1952, elle est passée à 686 employés, 2 usines et 4 bureaux de vente en 2022. Explorez notre histoire et les faits marquants des différentes décennies sur notre page dédiée.
![L'ADN de Danfoss](/media/6944/mads-clausen-danfoss-founder.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
L'ADN de Danfoss
L'esprit Danfoss fait partie de notre ADN, et il est au cœur de notre stratégie Core & Clear.