Le chauffage et la climatisation de nos bâtiments représentent environ 30 à 50 % de la consommation finale d'énergie dans l'UE, dont plus de 70 % sont générés à partir de combustibles fossiles (source : eurostat). L'optimisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) dans les bâtiments nécessite plus que la simple amélioration de l'efficacité des équipements (par exemple, pompes à chaleur, chaudières, refroidisseurs). Il est également essentiel d’examiner la manière dont le chauffage et le refroidissement sont distribués depuis le générateur central jusqu’à l’utilisation finale. Le « contrôle actif de la consommation d’énergie », assuré par les solutions d’automatisation et de contrôle des bâtiments, est un pilier essentiel pour des bâtiments efficaces. Bien que souvent négligé, il s’agit d’un élément clé pour garantir que les mesures d’efficacité énergétique concernant l’enveloppe et la production d’énergie tiennent en pratique ce qu’elles promettent en théorie.
Le contrôle actif de la consommation d'énergie garantit une distribution et une consommation optimales de l'énergie dans le bâtiment et conduit à une utilisation plus efficace de l'énergie générée. De plus, la demande énergétique réduite due aux mesures de rénovation telles que l'isolation et les fenêtres avec des fuites négligeables nécessite des contrôles actifs de la ventilation pour garantir que le confort environnemental intérieur reste constant avant et après l'application des mesures de rénovation. Des contrôles actifs sont nécessaires pour garantir que tel est le cas.
Avec la part croissante des énergies renouvelables, y compris les pompes à chaleur, dans le système énergétique et l'intégration de ressources énergétiques distribuées au niveau de l'utilisation finale, telles que les panneaux solaires, le déploiement d'automatisation et de contrôles avancés des bâtiments est essentiel pour gérer et optimiser la consommation d'énergie d'un point de vue global. perspective du côté de la demande.
Pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, l'UE a établi un cadre législatif qui comprend la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. En parallèle, la Commission a établi un ensemble de normes et de rapports techniques d'accompagnement pour soutenir la directive sur la performance énergétique des bâtiments, appelées normes de performance énergétique des bâtiments (normes PEB). Ceux-ci sont gérés par le Comité européen de normalisation (CEN). L'ensemble des normes PEB joue un rôle clé pour soutenir la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) de l'Union européenne.
Dans ce document, nous nous concentrons sur la nouvelle norme EN ISO 52120 qui constitue la partie stratégique des normes de Performance Energétique des Bâtiments (PEB). L'objectif est de guider les professionnels, les propriétaires de bâtiments et les législateurs à travers la structure et la logique de la norme, en soulignant les principales mises à jour et ses aspects pertinents en matière de contrôle du chauffage et du refroidissement. Nous discutons également de la manière dont la norme peut être utilisée lors de l'adoption de la EPBD par les États membres.
A propos de l'autrice :
Gaia Balzarini est une leader d'opinion expérimentée dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Depuis plus de 20 ans, elle travaille sur des solutions durables dans les bâtiments, en mettant clairement l'accent sur le développement des produits et des affaires. Depuis qu'elle a rejoint Danfoss en 2012, Gaia a occupé plusieurs postes de direction au sein du portefeuille de produits, des composants, de la gestion stratégique de l'entreprise et des affaires publiques de l'industrie. Grâce à sa perspective combinée technique et commerciale, elle est à l'avant-garde du développement de technologies innovantes aux implications considérables, telles que la contribution à la mise en œuvre de la directive EPBD générant des résultats positifs pour toutes les parties prenantes ou le soutien à la méthodologie de mise en œuvre ECODESIGN. Gaia est curieuse de la science tout en gardant une approche humaniste et est l'auteur de plusieurs brevets et articles d'experts. Elle est titulaire d'une M.Sc. en génie des matériaux et titulaire d'un MBA du Politecnico di Milano et est médiateur certifié par la Cour européenne d'arbitrage. Gaia représente Danfoss auprès des associations industrielles Eu.bac, Euroace, EU.ASE et EUHA.