Avant d'aborder le secret du dégivrage adaptatif de Danfoss, examinons d'abord les méthodes les plus courantes de dégivrage des évaporateurs et découvrons pourquoi elles sont nécessaires.
Pourquoi le dégivrage est-il nécessaire ?
De la glace peut se former dans les évaporateurs en raison de plusieurs facteurs tels que l'humidité, la température à la surface de l'évaporateur, ainsi que le débit d'air. Si les évaporateurs ne sont pas régulièrement dégivrées, de la glace peut s'accumuler à leur surface et le débit d'air est alors ralentit voir tend à cesser complètement, ce qui entraîne une réduction du refroidissement et le rend donc inefficace.
Un mauvais débit d'air entraîne donc des hausses de températures sur l'air, ce qui déclenche des alarmes de température élevée. Des températures d'air élevées sur de longues périodes nuisent à la qualité des aliments et peuvent par conséquent entraîner des pertes alimentaires.
Mais bien que le dégivrage soit nécessaire pour un fonctionnement sûr et efficace, un équilibre doit être trouvé.
Des cycles de dégivrage peu fréquents ou courts peuvent également engendrer la formation de glace sur l'évaporateur pouvant entraîner le besoin d'un entretien prématuré. Alors qu'un trop grand nombre de cycles de dégivrage effectués sur une longue durée peut avoir un impact négatif sur la qualité des aliments. Cela peut également générer une consommation d'énergie excessive.
En quoi le dégivrage adaptatif est-il si intelligent ?
Étant donné que l'humidité, la température ambiante et le débit d'air peuvent varier de manière considérable en raison du remplissage excessif ou de l'ouverture des portes de la chambre froide, même un programme de dégivrage optimal ne peut pas tenir pleinement compte des nombreuses conditions de fonctionnement.
C'est pourquoi un algorithme de contrôle du dégivrage adaptatif est nécessaire pour garantir le bon nombre de cycles de dégivrage selon les conditions en temps réel.
Méthodes habituelles de dégivrage (modernes)
Les régulateurs de l'évaporateur AK-CC de Danfoss sont dotés d'une fonction de régulation du dégivrage flexible permettant aux utilisateurs de configurer diverses méthodes de dégivrage, ainsi qu'une palette de méthodes de début et d'arrêt du dégivrage.
Find more information about our solutions
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreLa solution Smart Store améliore la sécurité alimentaire et réduit votre facture énergétique grâce à un contrôle intégré et intelligent de la réfrigération, du système HVAC, de l'éclairage et d'autres applications.