Danfoss réalise une réduction de 74 % des émissions de carbone dans la production de détendeurs

mercredi 30 octobre 2024

Etape vers la durabilité, Danfoss a considérablement réduit les émissions de carbone dans la production de Détendeurs thermostatiques (TXV). En utilisant des réfrigérants à faible PRG dans le bulbe de la vanne, Danfoss a réduit ses émissions de 74 % par rapport à 2019, avec un objectif ambitieux de réduction de 85 % d’ici 2030. Cette initiative soutient non seulement les objectifs de décarbonation de Danfoss, mais aide également les clients dans leurs propres efforts en matière de développement durable.

Parlons-en : Comment nous accélérons notre parcours de décarbonation avec des réfrigérants à faible PRG

En 2020, Danfoss a franchi une étape importante dans son parcours de décarbonation. Nous nous sommes engagés à atteindre des objectifs scientifiques, qui ont été validés et approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBT) en 2022. Ces objectifs sont de réduire nos émissions absolues de GES de scope 1 et 2 de 46,2 % d’ici 2030 par rapport à l’année de base 2019, et nos émissions absolues de GES de scope 3 de 15 % dans le même délai. De plus, nous nous sommes engagés à décarboner nos propres opérations d’ici 2030 et à réduire nos émissions en amont de Scope 3 de 25 % d’ici la même année.

Pour atteindre ces objectifs, nous devons repenser la façon dont nous opérons sur l’ensemble de notre chaîne de valeur. Nous avons développé une approche en trois étapes pour nous y aider : réduire, réutiliser et ressourcer.

Chez Danfoss, nous pensons que l’énergie la plus verte est celle que nous n’utilisons pas.

C’est pourquoi nous travaillons avec nos clients pour les aider à améliorer leurs performances en matière d’énergie. Parallèlement, nous voulons également optimiser et décarboniser nos propres produits, comme nous le faisons depuis un certain temps avec la production de nos vannes d’extension thermostatiques (TXV).

Johanna Grant, Directeur principal Ingénierie RAC et ESG

Réduire les émissions de carbone de 74 % dans la production de détendeurs

« En 2015, lorsque l’UE a adopté la réglementation sur les gaz fluorés, nous avons mis en place une équipe pour identifier les réfrigérants à faible PRG que nous pourrions utiliser dans nos vannes TXV », explique Lasse Nicolai Langmaack, Directeur produit, Détendeurs mécaniques. « Chaque vanne TXV ne contient qu’une petite quantité de fluide frigorigène gazeux. Cependant, étant l’un des plus grands acteurs mondiaux, produisant en grandes quantités, même de petites réductions ont un impact significatif sur nos émissions globales de CO2 . »

L’équipe a passé des centaines d’heures en laboratoire à trouver le bon mélange de réfrigérants à faible PRG, et cet investissement en temps et en ressources a porté ses fruits.

En 2023, nous avons réduit les émissions de carbone de 74 % sur nos détendeurs TXV par rapport à 2019. Et notre objectif est d’atteindre une réduction de 85 % d’ici 2030.

Lasse Nicolai Langmaack, Directeur produit, Détendeurs mécaniques

Partenariat avec les clients dans leur parcours de décarbonation

Les progrès de Danfoss dans la décarbonisation de ses produits profitent également aux clients.

« La décarbonisation est vraiment une initiative commune sur l’ensemble de la chaîne de valeur », déclare Johanna. « Danfoss veut être le partenaire de décarbonation préféré de ses clients et, en réduisant l’empreinte carbone de ses Détendeurs, nous aidons nos clients dans leur parcours vers un avenir durable. »

Lasse est d’accord et souligne que l’utilisation de réfrigérants à faible PRG n’est qu’un des points où les vannes TXV réduisent l’empreinte carbone des clients. « Nos vannes maintiennent une faible surchauffe constante, ce qui permet au système de réfrigération de fonctionner de la manière la plus efficace en termes d’énergie », explique-t-il.

Grâce à cette transition vers des réfrigérants à faible PRG, nous réduisons encore davantage l’empreinte carbone globale de nos vannes.

Lasse Nicolai Langmaack, Directeur produit, Détendeurs mécaniques
Téléchargez l’article complet

En savoir plus à propos de nos initiatives de développement durable.