ADAP-KOOL® est une famille de contrôles de réfrigération automatique à la fine pointe de la technologie développée par Danfoss pour toutes les applications de vente au détail d'aliments. Comme le monde a changé avec les réfrigérants, les règlements et la technologie Danfoss s'est adapté pour fournir les meilleures performances en classe pour chaque situation. ADAP-KOOL® s'adapte automatiquement aux changements de l'environnement d'exploitation, offrant des performances de réfrigération optimisées et une efficacité énergétique optimisée. Ils fournissent des algorithmes avancés, le contrôle de surveillance et de surveillance pour s'assurer que vos magasins fonctionnent sans pareil.
Robuste et fiable, ADAP-KOOL® assure la sécurité alimentaire, et les conceptions conviviales permettent d'économiser du temps et des coûts pendant l'installation et l'exploitation.
Introduit pour la première fois en 1987, les produits ADAP-KOOL® Danfoss s'adaptent depuis longtemps au changement et cette expérience nous permet de mener l'industrie des contrôles.
Malgré une évolution constante, la génération ADAP-KOOL® d'aujourd'hui incarne toujours les valeurs d'un contrôle éconergétique, robuste et adaptatif, qui assure la sécurité alimentaire tout en faisant baisser les coûts d'exploitation qui ont fait de l'original un succès il y a plus de trois décennies.

Le défi : l'évolution des conditions d'exploitation
Si les conditions d'exploitation dans la réfrigération de détail des aliments n'ont jamais varié, la mise en place d'une solution de réfrigération pour un fonctionnement optimal serait beaucoup plus facile. Mais les conditions changent : météo, habitudes d'achat, niveaux de stockage et offres de produits. Les conditions de charge changent, les tarifs électriques varient (parfois à l'heure, et dernièrement à la minute ou moins dans certains endroits), et les magasins sont reconfigurés pour répondre à l'évolution des besoins et des besoins des consommateurs. Tout cela signifie des charges système constamment fluctuantes, et seul un produit de contrôle vraiment adaptatif peut offrir une réfrigération optimale et assurer la sécurité alimentaire dans toutes ces conditions. ADAP-KOOL® évite l'approche « one size fits all » qui n'est pas particulièrement bien adaptée à n'importe quelle condition. Avec les commandes adaptatives, vous n'avez pas besoin d'ajuster manuellement le fonctionnement du système pour les conditions changeantes, ce qui est long, inefficace, et nécessite une connaissance considérable des composants du système de réfrigération et de fonctionnement.

La solution : un contrôle de réfrigération adaptatif
ADAP-KOOL®, conçu par Danfoss, est le système de contrôle de la réfrigération pour tous les types de magasins de détail d'aliments et comprend des packs (rack) et des contrôleurs de cas, des gestionnaires de systèmes, des capteurs, des vannes, et bien plus encore. Ils sont conçus pour offrir des économies d'énergie, une réfrigération robuste et fiable et une sécurité alimentaire fiable dans un ensemble flexible et à l'épreuve de l'avenir qui peut s'adapter et croître à mesure que les besoins du détaillant changent.
Le nom "ADAP-KOOL®" est une adaptation abrégée de l'expression "refroidissement adaptatif" et résume l'idée de base. La première génération d'ADAP-KOOL® a été introduite en 1987 et comprenait des vannes d'expansion électrique, des contrôleurs de surchauffe et des capteurs de température. Les contrôles ont été l'une des premières solutions de réfrigération sur le marché à inclure le contrôle des microprocesseurs; une idée révolutionnaire et un mouvement avant-gardiste par un fournisseur de premier plan de composants de réfrigération. Malgré toute la haute technologie sous le capot, ADAP-KOOL® utilisé cette puissance pour se concentrer sur la facilité d'installation et d'utilisation dès le début: L'installateur n'avait qu'à définir la température et le différentiel; tout le reste (y compris le contrôle de la surchauffe) a été géré par le contrôleur. Deux ans plus tard, Danfoss a ajouté des options de communication de données externes à l'ADAP-KOOL d'origine®, préparant le système pour un monde d'échange de données et de surveillance à distance qui n'était encore qu'en cours de réalisation. Nous pouvons avoir une idée de l'importance de cette situation étant donné qu'à la fin des années 1980, Microsoft Windows était dans la version 2, et l'utilisation commerciale à grande échelle de l'Internet et d'autres réseaux était encore des années dans l'avenir.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gestionnaires de systèmeLe gestionnaire de système est le composant clé du système de réfrigération intelligent ADAP-KOOL® de Danfoss destiné à l'alimentation au détail.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Régulateurs de compresseurs et de condenseursDanfoss propose une large gamme de régulateurs de compresseurs et de condenseurs pour une utilisation dans la grande distribution, dans des systèmes compacts, ainsi que dans de larges blocs d'alimentation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Évaporateur et régulateur électroniqueDanfoss propose une gamme de régulateurs d'évaporateurs avec détendeurs thermostatiques ou avec détendeurs électriques.